norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Al surtido completo de norelem se han añadido las cadenas portacables sintéticas

Volver

Al surtido completo de norelem se han añadido las cadenas portacables sintéticas

Con sus numerosas versiones y los accesorios adecuados permiten tender y proteger los cables de forma óptima.

Otra novedad de norelem es su amplio programa de cadenas portacables de plástico. Los productos convencen con una sencilla asignación de los cables y una gran flexibilidad de configuración.

Con sus numerosas versiones y los accesorios adecuados permiten tender y proteger los cables de forma óptima.
La mayoría de las cadenas portacables de norelem permiten abrir los eslabones de forma individual, lo que posibilita una asignación tan rápida como sencilla de cables y tubos flexibles. Los usuarios pueden insertar también los cables en los conectores ya montados. Si se tienden varios cables en las cadenas portacables, se pueden separar entre si mediante separadores. Los elementos de conexión adecuados se encargan de fijar fiablemente las cadenas portacables a la instalación correspondiente. También hay disponibles descargas de tracción para los cables y tubos flexibles.
El surtido completo de norelem abarca cadenas portacables con alturas interiores de 12 a 45 mm, anchuras interiores de hasta 200 mm y distintos radios de flexión. La longitud nominal de 1.000 mm la tenemos de serie en stock. Se pueden juntar varias cadenas insertándolas entre sí para extenderlas y formar soluciones individuales.
Las cadenas portacables se suelen denominar también cadenas de energía o cadenas de arrastre. Sirven para tender los cables y tubos flexibles allí donde haya que suministrar electricidad, datos o líquidos a las piezas móviles de maquinaria. Por ejemplo, en las máquinas herramienta de CNC, las instalaciones de la industria del embalaje, máquinas de construcción, grúas o sistemas de almacenaje vertical. Las cadenas portacables protegen y conducen de forma rectilínea y limpia los cables y tubos flexibles que contienen.

Infórmese aquí sobre la gama completa

Ir a los productos:

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50