norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Máxima precisión con las mesas redondas eléctricas de norelem

Volver

Máxima precisión con las mesas redondas eléctricas de norelem

Además de las variantes manuales, norelem ofrece ahora también mesas redondas de posicionamiento con accionamiento coaxial eléctrico.

Los sistemas de posicionamiento de norelem, con un campo de uso muy versátil, gracias a su control digital, permiten ajustar posiciones en ángulo con una exactitud de centésimas de milímetro, con rapidez y exactitud de repetición. Por eso son idóneos para usos en los sistemas de manipulación, en máquinas herramienta o en dispositivos de medición.
Las mesas redondas de posicionamiento eléctricas de norelem son silenciosas y casi exentas de mantenimiento. El reductor sinfín pretensado funciona prácticamente sin holgura y el rodamiento del árbol sinfín ofrece la máxima exactitud de circulación radial. Un orificio de gran tamaño del eje hueco permite el paso de cables. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro respecto a la posición del componente montado.
Las dos familias de productos son compatibles con el motor paso a paso Nema 17 y se pueden combinar con todos los demás sistemas de posicionamiento del mismo tamaño.
Con los sistemas de posicionamiento de norelem, de gran versatilidad de uso, las posiciones en ángulo se pueden ajustar con una exactitud de centésimas de milímetro, con rapidez y exactitud de repetición.

Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial

norelem tiene disponibles mesas redondas eléctricas en los tamaños de 8 con relación de transmisión de 40:1 y de 12 relación de transmisión de 55:1. El par de salida máximo es de 1,2 Nm y 3 Nm. Los usuarios pueden elegir comprar los productos sin motor, con motor, así como con motor y control. Las salidas de cable y la orientación del control se puede determinar individualmente. En total hay 18 variantes donde elegir. Para una vida útil prolongada, la carcasa y la placa giratoria están fabricadas de aluminio anodizado, el árbol hueco es de acero inoxidable.

Descubrir las mesas redondas con accionamiento eléctrico coaxial

Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial, carga elevada
Con los sistemas de posicionamiento de norelem, de gran versatilidad de uso, las posiciones en ángulo se pueden ajustar con una exactitud de centésimas de milímetro, con rapidez y exactitud de repetición.

Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial, para cargas elevadas

norelem tiene además en su gamamesas redondas de posicionamiento para cargas elevadas que cumplen las máximas exigencias en términos de rapidez y precisión. En estos modelos con una forma constructiva angular, el árbol hueco y la placa giratoria se apoyan en un rodamiento de agujas axial. Las mesas redondas para cargas elevadas están disponibles únicamente en el tamaño 12 con una relación de transmisión de 10:1 y 45:1 y un par de salida de 3 Nm.

Descubrir las mesas redondas con accionamiento eléctrico coaxial para cargas elevadas

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50