norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Mas ergonomía en el puesto de trabajo con las columnas de elevación de norelem

Volver
Mas ergonomía en el puesto de trabajo con las columnas de elevación de norelem
Los sistemas están compuestos de las propias columnas elevadoras, un sistema de control y un interruptor manual.
Las nuevas columnas de elevación de norelem permiten reajustar y guiar objetos con estabilidad y de forma motorizada. Incrementan la ergonomía de los puestos de trabajo individuales, pero también en instalaciones complejas en la construcción de máquinas y plantas.
Mas ergonomía en el puesto de trabajo con las columnas de elevación de norelem
Columnas de elevación de aluminio, ajustables eléctricamente

Las columnas de elevación de aluminio con accionamiento eléctrico tienen los sistemas técnicos totalmente integrados. Los sistemas no requieren mantenimiento y, según el principio de enchufar y usar, se pueden poner en servicio con toda facilidad y rapidez, además de tener un uso intuitivo.

La gama de norelem tiene disponibles versiones con cuatro carreras distintas de hasta 500 mm, que se pueden recorrer a velocidades de hasta 8 mm/s. Las columnas de elevación están diseñadas para cargas tanto de tracción como de presión, lo que garantiza la autoretención aun sometidas a una carga máxima.
Controles para columnas de elevación
Controles para columnas de elevación

Con el control a juego que también ofrece norelem se pueden utilizar dos columnas de elevación como máximo. Como se pueden conectar entre sí dos controles, es posible mover de forma simultánea y paralela hasta cuatro columnas de elevación en total. El control convence con su cálculo dinámico de la duración de conexión y un sistema de protección de serie frente a la sobrecarga. Un sistema integrado de detección de colisiones (SPP – Smart Product Protection) optimiza la seguridad del proceso. Un indicador LED se encarga de la notificación visual del estado.

Interruptores manuales para columnas de elevación
Interruptores manuales para columnas de elevación

El control se maneja con un interruptor manualespecial equipado con un indicador LCD y seis botones de función. Con este dispositivo se pueden guardar las posiciones de las columnas de elevación y cambiar simplemente entre los usuarios. Además, con el interruptor manual los usuarios pueden realizar cambios en el control.


Ir a los productos:

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50