norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Técnica de protección de superficies para todo tipo de componentes

Volver
Protección efectiva frente a los daños durante la producción, la limpieza, el almacenamiento y el transporte
Una protección perfecta

Técnica de protección de superficies para todo tipo de componentes

Una protección efectiva frente a los daños durante la fabricación, la limpieza, el almacenamiento y el transporte, esto es lo que ofrecen las mallas de protección de superficies, las fundas de protección de malla y las esteras de protección de malla de norelem. Las mallas de protección flexibles y reutilizables de polietileno, polipropileno o poliamida se adaptan sin problemas al componente que sea. Resisten la deformación permanente y, por lo tanto, se pueden utilizar incluso cuando los componentes a proteger tienen diferentes formas geométricas, también en la tecnología médica. Las mallas se colocan con toda facilidad y sin herramientas sobre los componentes y no hace falta retirarlas para la limpieza o desinfección.

Las mallas de protección de superficies, las fundas de protección de malla y las esteras de protección de malla de norelem permiten apilar productos y componentes incluso con superficies delicadas, con facilidad y en poco espacio. Las mallas de protección, exentas de metales pesados y plastificantes, son inalterables a muchas grasas, aceites, ácidos y disolventes. Por eso, se pueden limpiar rápida y sencillamente con productos limpiadores corrientes. Su estructura de malla deja circular el aire e impide una acumulación de la humedad, permitiendo al mismo tiempo identificar sin equívocos los productos así protegidos.
Las mallas de protección de superficies de polipropileno solo hay que colocarlas, sencillamente, sobre los componentes a proteger y se mantienen en su lugar sin fijación adicional.
Las mallas de protección de superficies de polipropileno solo hay que colocarlas, sencillamente, sobre los componentes a proteger y se mantienen en su lugar sin fijación adicional.

Mallas de protección de superficies

Ya se trate de patas de muebles, ligeras y delicadas , pesados ejes con una superficie muy sensible o herramientas de CNC de bordes afilados: las mallas de protección de superficies de polietileno - de elevada elasticidad y resistentes a roturas - constituyen la protección perfecta durante el transporte, el almacenamiento o el montaje. Las mallas se colocan sobre el componente, con facilidad y sin fijación de ningún tipo y se retiran con igual facilidad. Las mallas de protección de superficies de norelem están disponibles en rollos en cuatro colores correspondientes a diferentes niveles de resistencia en los diámetros de 7 mm a 600 mm.

Descubrir las mallas de protección de superficies de norelem

Las fundas de protección de malla de polipropileno solo hay que colocarlas, sencillamente, sobre los componentes a proteger y se mantienen en su lugar sin fijación adicional.
Las fundas de protección de malla de polipropileno solo hay que colocarlas, sencillamente, sobre los componentes a proteger y se mantienen en su lugar sin fijación adicional.

Fundas protectoras de malla

Para proteger los componentes con extremos especialmente delicados y puntiagudos, norelem tiene en su gama completa fundas de protección de malla de polietileno. Las mallas de protección, cerradas por un lado con una funda, se colocan simplemente sobre el objeto correspondiente. No requieren ninguna fijación específica. norelem ofrece las fundas de protección de malla en tres diámetros y en tres colores: 8 mm (rojo), 10 mm (naranja) und 15 mm (azul).

Descubrir las fundas de protección de malla de norelem

Las suaves esteras de protección de malla de norelem tienen un efecto amortiguador de los impactos y son fáciles de limpiar
Las suaves esteras de protección de malla de norelem tienen un efecto amortiguador de los impactos y son fáciles de limpiar

Redes protectoras

Las esteras de protección de malla de norelem, suaves y ligeras, son la capa intermedia ideal para proteger los productos al apilarlos en varias cajas o palés. Sirven de amortiguación frente a los impactos y distribuyen la presión de forma homogénea. Nuestra gama incluye esteras de polietileno con o sin efecto antideslizante para el transporte, así como esteras de polipropileno y poliamida para la limpieza de piezas. Las esteras de protección de malla para la limpieza de piezas tienen una resistencia térmica de 110 °C en caso de usar soluciones limpiadoras químicas o de 130 °C con soluciones limpiadoras acuosas. Las esteras de protección revestidas se prestan especialmente para el transporte de palés, jaulas o cajas de rejilla y de cajas de almacenamiento. Todas y cada una de las esteras de protección de malla están disponibles en rollos que se pueden cortar a la medida deseada o como recortes ya listos para el uso.

Descubrir las esteras de malla de protección de norelem

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50