norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem amplía el surtido de carriles telescópicos

Volver

norelem amplía el surtido de carriles telescópicos

Estos productos de alta calidad están disponibles en multitud de versiones.

Con la ampliación de la gama en el área de los carriles telescópicos, norelem ofrece ahora un total de 33 clases de instalación, versiones y tamaños. Los productos, gracias a esta enorme variedad, se pueden utilizar en los campos de aplicación más diversos, desde en la construcción de plantas e instalaciones o en la industria del mueble, hasta para la aeronáutica. Estos nuevos carriles telescópicos los presenta norelem en su stand 3525, pabellón 3, de la feria profesional Motek que se celebra en Stuttgart del 5 al 8 de octubre.

El surtido de norelem, gracias a los nuevos productos incorporados en el área de los carriles telescópicos, cubre todas las necesidades. Abarca las capacidades de carga entre 10 kg y 450 kg, muchísimas longitudes, unos materiales de alta calidad, las más diversas clases de instalación y variantes de equipamiento. Al confeccionar su oferta, la empresa ha puesto el punto de mira en conseguir un movimiento lineal sin ruidos ni sacudidas, así como en el bajo mantenimiento, ya que sabemos que estos factores revisten una especial importancia para nuestros clientes.

Nuestros clientes tienen numerosas opciones donde elegir en cuanto a la clase de manejo de los carriles, como por ejemplo, las alternativas con cierre suave, empujar para abrir o enclavamiento con una palanca de accionamiento. Además, se puede seleccionar una extensión parcial, completa o sobre extensión

Las escuadras de montaje de acero que también ofrece norelem se prestan especialmente para el montaje sobre un suelo, plataforma o lateral. Son ideales para todas las áreas de aplicación en que los carriles de montaje se pueden disponer en situación vertical y opuesta. En los carriles telescópicos aptos para un montaje horizontal, en esta posición de montaje se reduce la carga soportada en un 75 %.

En su centro de capacitación norelem ACADEMY, esta empresa ofrece un amplio elenco de conocimientos sobre los carriles telescópicos. La información del producto se presenta con claridad. Se explica cómo funcionan estos carriles telescópicos y se aportan detalles técnicos de los carriles telescópicos y sus accesorios.

Al final de la unidad de aprendizaje puede comprobar los conocimientos adquiridos en un cuestionario interactivo.

Ir a la información de producto de los carriles telescópicos

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50