norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem amplía su gama de motores paso a paso

Volver
norelem amplía su gama de motores paso a paso
Ya están disponibles los tres tamaños más corrientes NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 34
Siempre que, en la producción, haya que mover, girar, mecanizar o clasificar componentes o piezas de trabajo, los motores paso a paso ofrecen numerosas y variadas posibilidades de aplicación. norelem, además de los motores paso a paso del tamaño NEMA 17, ha incorporado también los nuevos modelos NEMA 23 y NEMA 34. Así puede suministrar los tres tamaños más utilizados en versión sencilla, así como con un control integrado.
norelem suministra motores paso a paso ahora en los tamaños NEMA 17, 23 y 34. Están disponibles en versión simple, así como con control integrado.

Los motores paso a paso de norelem convencen por su precisión, su elevada efectividad y un funcionamiento rentable y exento de mantenimiento. Se distinguen por su marcha silenciosa y de baja resonancia sin pérdidas de paso, lo que permite, en caso de supervisión automática del sistema, un funcionamiento siempre bajo control, así como la monitorización de la tensión de la fase final. Están equipados con una robusta carcasa con resistencia CEM y clase de protección IP64 y se pueden usar con temperaturas ambientales de hasta 50° C sin necesidad de ventilación asistida.

Los motores paso a paso con control integrado cuentan con todos los modos de funcionamiento de un sistema de posicionamiento normal: funcionamiento automático, preparación, desplazamiento de referencia, entrada de parámetro y del programa. Los motores paso a paso de norelem incorporan diversos interfaces como Profibus o CAN Bus, por lo que se pueden adaptar, prácticamente, a cualquier sistema de control. norelem ofrece en su portal el software correspondiente, que se puede descargar gratuitamente, así como los cables de control adecuados. El software de programación es fácil de usar y se puede ejecutar en cualquier ordenador o portátil corriente.

La brida de los motores paso a paso mide 42 mm (en NEMA 17), 56 mm (en NEMA 23) y 86 mm (en NEMA 34). Los pares de retención de los diversos modelos abarcan de 0,43 Nm a 8,2 Nm. Todas las versiones tienen un ángulo de paso de 1,8°. Los motores paso a paso están controlados por cables de alambre trenzado. Están dimensionados para tensiones de control de 24 a 36 V DC y tienen 2 salidas y 6 entradas. Los accesorios disponibles son cables de conexión, fuentes de alimentación conmutadas, convertidores de interfaz y reductores de 1 etapa. Todos los motores paso a paso son aptos para un servicio continuo.

Infórmese aquí sobre todos los Motores paso a paso y sus accesorios.

Ir a los productos:

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50