norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem presenta las nuevas piezas de presión con resorte de plástico

Volver

norelem presenta las nuevas piezas de presión con resorte de plástico

norelem ha incluido en su gama nuevas piezas de presión lateral con resorte de plástico Hay disponibles tres formas constructivas que se diferencian en la fuerza del muelle. El programa abarca un total de 42 versiones con diámetros de 6-16 mm.

Los componentes se pueden utilizar siempre que haya que fijar o posicionar piezas de trabajo y componentes para luego seguir procesándolos. Su uso es muy popular, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones, en el sector de envases y embalajes, la industria de automoción o en la aeronáutica y astronáutica. Estos elementos de sujeción, tan prácticos como flexibles, ocupan poco espacio y no requieren complejas estructuras añadidas.

   

En las piezas de presión lateral con resorte la fuerza se ejerce en sentido horizontal. Se utilizan sobre todo en las aplicaciones en que en las piezas de presión estándar pueden acumular suciedad o virutas. La diferencia básica: En las piezas de presión lateral con resorte, el cuerpo sintético es el propio resorte, no como en las piezas de presión estándar, que llevan integrado en el cuerpo un resorte adicional. Como se trata en un "elemento de una pieza", no puede acumularse suciedad en su interior ni en hendiduras, que podría menoscabar su función. Por esta misma razón, las piezas de presión lateral con resorte también se pueden utilizar al pintar o someter a chorro de arena, sin perjuicio de su buen funcionamiento. Las nuevas piezas de presión lateral resisten temperaturas hasta +100 °C.

                       

                  

Las piezas de presión lateral con resorte de plástico están disponibles en tres formas constructivas, con fuerza del muelle ligera, mediana y fuerte, que se distinguen por sus colores azul, rojo y verde. Con respecto a los pasadores, los usuarios pueden elegir entre acero endurecido o bruñido, acero inoxidable o plástico (termoplástico). La fuerza del muelle debe seleccionarse en función de las condiciones exigidas en la aplicación correspondiente. Se pueden realizar fuerzas de 10 N a 160 N.

Las piezas de presión lateral con resorte se montan a presión en la contrapieza. La perforación de posicionamiento debe tener una tolerancia de H8. Con las herramientas de montaje especiales que también ofrece norelem, las piezas de presión lateral se montan sin problemas.

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50