norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Cierres de cuarto de vuelta en numerosas variantes

Volver

Asegurar correctamente los armarios de distribución y carcasas

norelem suministra cierres de cuarto de vuelta en numerosas variantes

Los cierres de

cuarto de vuelta se necesitan allí donde hay que cerrar de forma fiable puertas, compuertas o tapas de recipientes. En norelem los constructores encuentran un amplio surtido de formas de carcasa y accionamientos de los más diversos materiales.

Estos pestillos se pueden instalar tanto a la izquierda como a la dereacha y, en la versión estándar, se pueden accionar con una llave de vaso triangular, cuadrada o con paletón doble. Para las aplicaciones en que se quiera manejar el cuarto de vuelta sin herramientas, norelem ofrece también versiones con muletilla, empuñadura en T o empuñadura en L. Para algunos de estos modelos hay disponible un acabado con cierre con llave .

Especialmente para campos de aplicación con requisitos especiales, norelem tiene en su gama cuartos de vuelta con cerrojo, leva escalonada o función de compresión. Estas variantes se utilizan principalmente en puertas y carcasas con juntas que requieren una mayor presión de contacto.

Los cuartos de vuelta estándar de norelem se fabrican con una junta tórica interna y una junta exterior. Incorporan el tipo de protección IP65 y están protegidos de la penetración de humedad, polvo y otros cuerpos extraños. norelem suministra los cuartos de vuelta en los materiales: fundición inyectada de cinc, plástico y acero inoxidable.

Para las aplicaciones críticas en términos de higiene en la industria farmacéutica y alimentaria, se ofrece una variante de acero inoxidable con radios y superficies pulidas resistente al ensuciamiento y frente a las agresiones de los productos limpiadores.

Las llaves de vaso, tapas guardapolvo o empuñaduras de apertura se pueden también adquirir en norelem.

Visite el stand de norelem en el salón EMO de Hannover, en el pabellón 3, stand D49 y en la feria MOTEK de Stuttgart, pabellón 5, stand 5525.
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.