norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Para unos campos de uso más flexibles
Los cierres de trampa para un cierre y bloqueo seguro de puertas y compuertas
norelem ha ampliado su gama de productos con cierres de trampa de alta calidad. Estos pestillos de fundición inyectada de aluminio permiten cerrar puertas, compuertas y tapas de forma fácil y segura. Están disponibles también, en función de la demanda, con función de seguridad integrada. Los cierres de trampa de norelem son sumamente flexibles y se pueden fijar no solo a los perfiles corrientes con secciones transversales, sino también a las más diversas superficies planas.

Los cierres de trampa están formados por una empuñadura y una pieza de cierre. Al tirar suavemente del mango, el pestillo se sale de la pieza de cierre, permitiendo abrir la puerta. Para cerrar solo hay que ejercer una ligera presión para encajar la pieza de cierre.

La flexibilidad de formas de fijación mediante agujeros alargados permite fijar los cierres de trampa a los más diversos perfiles de sección transversal (de 30, 40, 45 y 50 mm). El cierre de trampa se puede fijar también a superficies lisas fuera del campo de perfiles, como por ej. a puertas con batiente a la derecha o a la izquierda. Por eso, posee una gran versatilidad de aplicación. Se fija con tornillos de cabeza cilíndrica o alomada M6. Con el pestillo cerrado, el cierre de trampa está asegurado frente al desmontaje.

Para áreas de acceso sensibles, los cierres de trampa están disponibles también con una función de seguridad integrada .Están equipados con una acreditada técnica de seguridad codificada mediante un transpondedor y permiten asegurar puertas, compuertas y tapas de protección hasta la categoría 4/PLe. El uso de tecnología de transpondedor garantiza un nivel máximo de seguridad según EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe) e incorpora una salvaguardia máxima frente a las manipulaciones. Se conecta cómodamente mediante un conector M12.

Los cierres de trampa están disponibles en versiones de cierre simple o con seguro. Estas últimas protegen, además, frente a la apertura ilícita. En las versiones aseguradas se puede elegir entre cierre con llave (Euro 5333), con llave cuadrada de 8 mm o con paletón doble de 5 mm.

Para no "quedarse encerrado" accidentalmente, norelem ofrece también una apertura de emergencia . Este dispositivo permite que el usuario abra la puerta por dentro en caso de emergencia. La apertura de emergencia también funciona con un cierre de trampa bloqueado con seguro.

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.