norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Dispositivo de sujeción de 5 ejes

Volver

Mecanizar de forma óptima piezas complejas

Nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes de norelem

Unas piezas de trabajo más complejas, intervalos más cortos de fabricación y una mayor precisión de las piezas - Estos son los retos que se ha propuesto superar el dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto de norelem. Este nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes es una nueva incorporación a nuestra gama y permite el mecanizado completo en un solo ciclo de sujeción.

Un mecanizado sin vibraciones con las máximas fuerzas de corte y avance y unos mínimos bordes de inferencia, por mencionar solo algunas de las ventajas del dispositivo de sujeción de 5 ejes de norelem. Los usuarios pueden utilizar herramientas muy cortas que garanticen las tolerancias y superficies exigidas, a la vez que se reducen los costes de las herramientas. Los dispositivos de sujeción vienen a completar los modernos centros de fresado de 5 ejes.
Las mordazas de sujeción se adaptan con rapidez y seguridad a cualquier forma de la pieza de trabajo. Así lo aseguran la facilidad de uso y la rapidez del ajuste mediante una escala. La estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes centra siempre la pieza en el medio. El pasador de enganche se sitúa en esta estructura debajo del apoyo de la pieza de trabajo. De este modo, la fuerza recorre una trayectoria lo más corta posible al sujetar las piezas, aumentando la fuerza de tracción. Las mordazas de sujeción, así, no se ensanchan por efecto de la carga ni la mesa de la máquina se deforma por la fuerza. Esta tecnología inteligente de sujeción aumenta la rigidez de la sujeción al aplicarse las máximas fuerzas de corte y avance.

El dispositivo de sujeción de 5 ejes está disponible con anchos de mordaza de 90 y 125 mm. Permite unos anchos de sujeción entre 20 y 320 mm. En teoría, otras placas de base y árboles de extensión pueden prolongar sin límites el ancho de sujeción. El dispositivo de sujeción se puede montar en mesas con ranuras en T, sistemas de retícula, así como, mediante una brida adaptadora, sobre todos los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes. El usuario encontrará además en norelem un amplio surtido de accesorios para este elemento de sujeción universal.

 Nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes de norelem 2,3 MB
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50