norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Los nuevos ganchos de carga de norelem

Volver

Enganche en un momento con los nuevos ganchos de carga de norelem

Amplio surtido de ganchos de carga para las más diversas aplicaciones de elevación

Los ganchos de carga de norelem sirven de interfaz entre el equipo elevador y la cadena de amarre o los medios de amarre textiles. Permiten izar cargas de hasta 10 toneladas y en su fabricación se cumplen todas las disposiciones actuales en materia de seguridad.

En norelem, los constructores pueden encontrar todos los tipos de ganchos más habituales con ojo o cabeza ahorquillada. Estos últimos se suministran con perno y chaveta, permitiendo así un montaje directo de la cadena sin necesidad de eslabones de unión. Los ganchos de carga están concebidos para tamaños nominales entre 6 y 16 mm y pueden utilizarse para elevar cargas de hasta 10 toneladas. Todos los modelos están equipados con un cierre de seguridad forjado de alta calidad. que impide que se salga la carga. El gancho de carga de seguridad 07792 y el gancho giratorio 07794 se cierran y se bloquean bajo carga automáticamente, ofreciendo así una mayor seguridad al usuario.

Para colgar rápidamente eslingas textiles como cintas de elevación o eslingas redondas, son ideales los ganchos de eslinga redonda 07796. Está también equipado con un robusto cierre de seguridad forjado. Todos los bordes están redondeados perfectamente para proteger las eslingas textiles. El color de los ganchos de eslinga redonda se rige por el código cromático de capacidad de carga de las eslingas textiles.

Todos los ganchos de carga de la gama de norelem se fabrican siguiendo las disposiciones de seguridad vigentes, cumplen la Directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H). Los ganchos de carga de norelem están disponibles en la elevada clase de calidad 10. Los ganchos de eslinga redonda con sus eslabones de unión corresponden a la calidad 8.
 norelem_PM_Lasthaken_ES 6,9 MB
El gancho de carga de seguridad 07792 de norelem se cierra y bloquea automáticamente bajo carga, ofreciendo así al usuario una mayor seguridad.
Para colgar rápidamente eslingas textiles como cintas de elevación o eslingas redondas, son ideales los ganchos de eslinga redonda 07796 de norelem
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.