norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Nuevas bisagras funcionales de norelem

Volver

Mucho más que una simple bisagra: la nueva bisagra funcional de norelem

Bisagras elásticas muy versatiles, así como modelos de aluminio con fricción ajustable y función de retención

Las bisagras simples crean una unión móvil entre dos piezas fijas. Las nuevas bisagras funcionales de norelem no se conforman solo con eso: Las bisagras elásticas se abren y cierran automáticamente gracias al muelle tensor integrado, mientras que las bisagras con fricción ajustable y función de retención también permiten un posicionamiento dentro del ángulo de apertura.

La gama completa de bisagras ya la tenemos en stock en norelem.

Las bisagras elásticas se utilizan cuando hay que cerrar o abrir automáticamente puertas, tapas o compuertas. El cliente puede elegir entre bisagras sencillas de chapa de acero o acero inoxidable con muelles a la vista o bisagras elásticas de aluminio con muelles tensores integrados. Las bisagras elásticas de acero o acero inoxidable están disponibles en los tamaños de 50 mm a 240 mm y con un momento de torsión de hasta 2,55 Nm, los modelos de aluminio se ofrecen en tamaños entre 30 mm y 100 mm y momentos de torsión de hasta 3,8 Nm. Todas las bisagras elásticas se pueden pedir opcionalmente con resortes de cierre y apertura. El ángulo de apertura máximo se encuentra entre 180° y 270° según la versión.

Las bisagras con fricción ajustable también se conocen como bisagras con momento de torsión. Permiten posicionar la puerta en cualquier posición dentro del ángulo de apertura. La resistencia de fricción se puede ajustar con un tornillo de ajuste en progresión continua de 0-1 Nm en la variante pequeña y de 0-5 Nm en la variante grande. Con el tornillo de ajuste, en el interior de la bisagra con momento de torsión se sujetan entre sí dos finos conos de fricción. La resistencia de fricción actúa contra el movimiento de las compuertas o puertas, manteniéndolas en la posición deseada.

Una funcionalidad similar a las bisagras con momento de torsión presentan las bisagras con función de retención. En estos modelos, la bisagra se enclava en pasos de 30° entre 0° y 270°, manteniendo así las puertas y compuertas cerradas de modo fiable. El momento de torsión constante de las bisagras abarca desde 0,3 Nm en el modelo más pequeño hasta un máximo de 5 Nm.
norelem ha ampliado su gama con bisagras elásticas y de aluminio con
 fricción ajustable y función de retención
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.