norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Ruedas y rodillos con conductividad eléctrica

Volver
norelem complementa su surtido con las ruedas y rodillos conductivos eléctricamente.
Protección eficiente frente a las descargas electrostáticas en muchas aplicaciones industriales
Nuevo en el surtido de norelem son las ruedas y rodillos en versión con conductividad eléctrica que protegen de las descargas electrostáticas. Se ofrecen rodillos para aparatos y de chapa de acero en varios tamaños básicos con diámetros de rueda
de 50 a 200 mm.
Las descargas electrostáticas pueden resultar dolorosas para los operarios de los sistemas de transporte o incluso dañar productos más sensibles. Las nuevas ruedas y rodillos con conductividad eléctrica de norelem impiden de forma fiable estas tensiones de contacto, porque la resistencia de dispersión de los componentes es de 104 Ω como máximo. Otra gran ventaja de los componentes es su superficie especial de rodadura gris fabricada de elástomero de goma termoplástica, que no deja marcas de fricción en el suelo ni en otras bases.

La gama de norelem incluye rodillos para aparatos y de chapa acero, que, además, también están disponibles en una versión pesada. El cliente puede elegir entre rodillos guía y fijos (opcionalmente con función de inmovilización). Cada rodillo tiene una capacidad de carga entre 30 y 160 kg, en función del tamaño y forma constructiva. Un punto amarillo entre la superficie de rodadura y el cuerpo de la rueda señaliza las piezas conductoras de corriente.

Las ruedas y rodillos con conductividad eléctrica se utilizan en los más diversos ámbitos, como por ejemplo en el sector eléctrico y de semiconductores, la industria automovilística, en hospitales y en la tecnología médica. También encuentran aplicación en las áreas con peligro de explosión.
Los rodillos para dispositivos se pueden combinar con estructuras ligeras de perfil de aluminio y se suelen instalar con en equipos médicos y carros de visualización. Los rodillos de chapa de acero, por su parte, son la mejor opción para el transporte de máquinas y aparatos, paletas y plataformas de trabajo.
 norelem_PM_Raeder_Rollen_ES 5,3 MB
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50