|
norelem amplía el surtido |
Volver |
|
norelem amplía su gama con alrededor de 3.500 nuevos elementos de unión DIN y piezas DINEntre los nuevos productos se pueden mencionar, entre otros, los racores de lubricación y los tornillos tapón estándar Con otra ampliación más de un programa ya de por sí muy amplio, norelem garantiza que siempre tendrá disponible el elemento estándar idóneo para cada caso de aplicación en la construcción. Con ello, el surtido completo se engrosa formando un catálogo en torno a 38.000 artículos, que se mantienen listos para el envío en todo momento.
Entre otras novedades, en la gama se cuentan los racores de lubricación: Se utilizan en el mantenimiento preventivo y proactivo de la máquinas y se encargan de que estas máquinas e instalaciones no pierdan su capacidad de movimiento. Hay disponibles racores cónicos de lubricación según DIN 71412, racores de embudo de lubricación según DIN 3405 y racores planos de lubricación según DIN 3404. Para los racores cónicos según DIN 71412 se pueden adquirir también a juego tapas protectoras que salvaguardan de las impurezas la cabeza cónica del racor de lubricación y además permiten marcar también con distintos colores los intervalos de lubricación. |
Los tornillos tapón estándar según DIN vienen asimismo a completar el programa actual de norelem en tornillos tapón de plástico y aluminio. Las novedades disponibles son los tornillos tapón con hexágono interior y rosca cónica según DIN 906, las versiones con collar y hexágono interior según DIN 908 y los modelos con collar y hexágono exterior según DIN 910. Los tornillos tapón sirven para cerrar con seguridad de proceso y sellar orificios. |
La gran ampliación de la gama abarca además:
- Pasadores elásticos según DIN 11024 y alburas según ISO 1234 para asegurar pernos y ejes, así como para proteger contra la torsión las tuercas de cabeza almenada
- Tuercas tensoras según DIN 1478 y DIN 1479
- Elementos de unión estandarizados como tuercas de mariposa (DIN 315), tornillos de orejetas (DIN 316), pasadores de sujeción con ranura en versión pesada (ISO 8752), arandelas elásticas (DIN 6796), anillos elásticos (DIN 137 B), arandelas de ajuste (DIN 988), arandelas (DIN 9021), arandelas de seguridad para árboles (DIN 6799) y chavetas (DIN 6885 A)
- Tornillos y tuercas en versiones, clases de resistencia y materiales adicionales, así como en otros tamaños y longitudes de rosca
|
|
|
Breve descripción norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.
Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.
Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
|
|
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|