|
|
82001Regletas de enchufes en carcasa de aluminio |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa: aluminio. Puntas esféricas: plástico PA, reforzado con fibra de carbono. Inserciones de enchufe: plástico PA. Enchufes USB: plástico ABS. Interruptor: plástico ABS/PA.Versión:Carcasa: color natural anodizado (versión ESD negro anodizado). Puntas esféricas: negro. Inserciones de enchufe: negro. Enchufes USB: negro. Interruptor: azul, permite iluminación (versión ESD naranja, permite iluminación).Indicación:Regleta de enchufes de robusta calidad industrial para la alimentación eléctrica del puesto de trabajo. Los enchufes están integrados en el perfil de aluminio con una ranura 8 de tipo I en el dorso. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie.
Las regletas de enchufes tienen una entrada y una salida de corriente. Estas últimas están integradas delante en las puntas esféricas y, en función de la versión, se pueden conmutar mediante un interruptor de conexión y desconexión con luz. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado. Con un acople de unión o un cable de conexión se pueden conectar varias regletas de enchufes, directamente o con distancia entre sí (encadenamiento de 6 regletas de enchufes como máx., longitud de cable de 8 m como máx. para el cable de red y de conexión. Potencia de conexión máx. de 3500 vatios). En la salida de corriente se pueden conectar varias regletas de enchufe o luces LED.
La regleta de enchufes también está disponible con un módulo con dos enchufes USB. Mediante las ranuras de carga USB con SMART-IC se pueden utilizar y cargar tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos móviles.Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Accesorios:80161 Cable de red. 80161-05 Cable de conexión. 80161-10 Acoplamientos de conexión. 80161-49 Caperuzas protectoras. 07075-01 Tuerca corredera en ranura, conector directo. 07075-02 Tuerca corredera en ranura, conector de perfil. 10242-01 Escuadra de acero. 10905 Placas de conector.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Versión 1 | Color del cuerpo de base | L | Potencia de conexión máx. W
| Número de Conectores de carga USB 2.0 tipo A
| Número de tomas de corriente de 230 V | Salida conmutable | Frecuencia de servicio Hz
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
82001-411100X370 | C | - | Entrada conmutable | anodizado natural | 370 | 3500 | 2 | 4 | No | 50 |  | | 5,352.20 MXN | |
Referencia | Tensión de servicio V AC
| Corriente de servicio máx. A
| ESD con descarga electrostática | Entrada conmutable | Ancho de ranura | Clase de protección | Clase de protección | Tipo de toma de corriente | USB Tensión de carga V
| USB Corriente de carga máx. mA
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
82001-411100X370 | 230 | 16 | no | sí | 8 | IP20 | II Aislamiento protector | - | 5 | 3000 |  | | 5,352.20 MXN | |
|
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|