norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida (PA6).
Junta CR.
Versión:Plástico gris claro RAL 7035.Indicación:Tornillos tapón con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para el cierre seguro de perforaciones roscadas y de pasada no utilizadas.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Rango de temperatura:De -40 °C a +100 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-50 Tornillos tapón de plástico, redondos 116 kB

Planos

Tornillos tapón de plástico, redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HLCADAcc.PrecioPedir
84100-50-1215000M12x1,515106 9.52 MXN
84100-50-1615000M16x1,52010,56 9.80 MXN
84100-50-2015000M20x1,52410,56 10.64 MXN
84100-50-2515000M25x1,530138 19.88 MXN
84100-50-3215000M32x1,53713,58 27.44 MXN
84100-50-4015000M40X1,546148 34.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50