norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza y dispositivos de sujeción de fiador

Los dispositivos de sujeción rápida, también denominados tensores de fuerza o dispositivos de sujeción de palanca acodada, funcionan según el principio de palanca acodada y se pueden accionar con poco esfuerzo. Los dispositivos de sujeción rápida de norelem se atornillan y se fijan a la mesa de máquinas. Los materiales utilizados en los dispositivos de sujeción son acero inoxidable y acero.
Los dispositivos de sujeción rápida ofrecen soluciones eficaces cuando se trata de sujetar, fijar o posicionar objetos de forma económica y, sobre todo, rápidamente.
Los dispositivos de sujeción rápida son una solución óptima para dispositivos de taladrado, soldadura, rectificado, control, etc.
Mediante un tornillo de ajuste situado debajo de la palanca en la articulación se puede ajustar o adaptar la fuerza de sujeción de los dispositivos de sujeción rápida hasta 2.500 N a los requisitos requeridos. La fuerza de sujeción puede ser aún mayor en algunos dispositivos de sujeción rápida concretos.

Los dispositivos de sujeción rápida en la construcción de máquinas y la industria

Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan, por ejemplo, en la industria del metal, madera o plásticos, así como en la construcción de herramientas. Se utilizan como cierre acodado al realizar perforaciones o agujeros, doblar, serrar, juntar, pegar, soldar, montar o cerrar piezas.
Los dispositivos de sujeción rápida de norelem sujetan y fijan piezas de trabajo de forma rápida y sencilla, con el fin de procesarlas luego en una taladradora, etc. Para sujetar la herramienta firmemente solo hay que cambiar la posición de la palanca tensora. La gran ventaja es que permite sujetar y posicionar las piezas de trabajo con rapidez, lo que supone un ahorro de tiempo.

Aquí obtendrá más información detallada sobre el principio de funcionamiento de los dispositivos de sujeción rápida. El principio de un dispositivo de sujeción rápida se describe en detalle en nuestro portal de la web, en la Página de información técnica.

Ventajas de los dispositivos de sujeción rápida de norelem

La facilidad de uso y el manejo tan rápido como sencillo distinguen a los dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza y dispositivos de sujeción de fiador de norelem. Además, estos útiles de sujeción se caracterizan por su gran durabilidad gracias al material de alta calidad. El elemento de empuñadura está fabricado de un plástico bicomponente inalterable al aceite. Los dispositivos de sujeción se pueden sustituir, complementar o cambiar con facilidad cuando hace falta – LA VENTAJA:UNA PIEZA ESTÁNDAR.

Dispositivos de sujeción rápida: versiones, variaciones & accesorios

En la tienda online de norelem, así como en THE BIG GREEN BOOK encontrará una amplia selección de dispositivos de sujeción en numerosas versiones, como dispositivo de sujeción rápida, dispositivos de sujeción con gancho, dispositivos de sujeción rápida con biela, dispositivos de sujeción rápida con husillo de presión, dispositivos de sujeción manual o dispositivos de sujeción de la biela. En la oferta de norelem se encuentran además los accesorios adecuados para los dispositivos de sujeción rápida, como las placas del adaptador y los bloques adaptadores.

Nuestro surtido distingue entre los dispositivos de sujeción rápida con palanca tensora vertical o palanca tensora horizontal, así como entre dispositivos de sujeción rápida con pie horizontal (dispositivos de sujeción horizontal) o con pie vertical (dispositivos de sujeción vertical).

Además, norelem ofrece en su tienda online dispositivos de sujeción con diferentes tamaños de agujero y de tornillo, en función de la aplicación. Con el dispositivo de sujeción rápida se pueden alcanzar grandes fuerzas de sujeción. Sin embargo, no se puede aplicar todo el potencial de fuerza. En su lugar se recomienda respetar las fuerzas de retención F que se indican en el catálogo THE BIG GREEN BOOK, con el fin de garantizar una larga vida útil para los dispositivos de sujeción rápida de norelem. De este modo, la fuerza de sujeción se debe adaptar a la fuerza de retención. Con el tornillo de presión se puede incrementar o reducir manualmente la fuerza de sujeción, para ajustar la pieza de trabajo con poco esfuerzo y la fuerza de sujeción óptima.

Ejemplos prácticos de la industria

En la industria de la madera se utilizan los dispositivos de sujeción rápida de norelem para evitar una deformación extrema de los tableros al encolar o ensamblar piezas frágiles. La fuerza de sujeción correcta que se regula con el tornillo de presión excluye los daños en la pieza de trabajo y asegura la calidad.

Seguridad y protección

El bloqueo de seguridad (al excederse el punto muerto, con un principio similar al de extremidades extendidas) impide que se suelte accidentalmente el dispositivo de sujeción rápida. El principio operativo de protección del bloqueo de seguridad un dispositivo de sujeción rápida se describe en detalle en la Página de información técnica del dispositivo de sujeción rápida.

Dispositivos de sujeción rápida horizontales y dispositivos de sujeción rápida verticales

En las versiones de dispositivos de sujeción rápida "horizontal" y "vertical", la altura de sujeción se puede adaptar 35 mm de forma progresiva y determina la orientación de la palanca tensora cuando está tensada.

Dispositivos de sujeción vertical y dispositivos de sujeción horizontal

Los dispositivos de sujeción verticales y los horizontales pueden estar montados en horizontal y en vertical. La posición de instalación de los dispositivos de sujeción rápida no influye negativamente en la fuerza de sujeción. La selección más idónea de los dispositivos de sujeción rápida norelem depende de la aplicación, como perforar, soldar, rectificar o controlar las piezas de trabajo a procesar.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Dispositivos de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción rápida de norelem
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50