norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de sujeción 1.0711.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero.
Versión:Casquillo de sujeción bruñido.
Tornillo de cabeza cilíndrica cincado.
Indicación:El tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 se incluye en el suministro.
En casquillo de sujeción 08926-081X12 de acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 08926 Casquillos de sujeción DIN 173, parte 1 117 kB

Planos

Casquillos de sujeción DIN 173, parte 1

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD12Para casquillos
insertables
(D1)
D10D11L11L12L13E2R3Tornillos de cabeza
cilíndrica con hexágono
interior según DIN 912
CADAcc.PrecioPedir
08926-081X128,1más de 12,0 hasta 30,020155,551236,230M8x25 153.44 MXN
08926-051X085,1hasta 6,0131034813,29,5M5x16 147.28 MXN
08926-061X106,1más de 6,0 hasta 12,01612451019,715M6x20 153.44 MXN

Indicaciones sobre este artículo

Casquillos de sujeción DIN 173 parte 1

Si desea utilizar casquillos insertables para sus trabajos, se recomienda adquirir casquillos de sujeción DIN 173. Sirven para asegurar los casquillos insertables y, como resultado, facilitan el trabajo más con las herramientas. Para el casquillo de sujeción 1.0711 suministramos también el tornillo cilíndrico DIN 912 de acero, de modo que no sea necesario comprar dicho tornillo cilíndrico por separado para la funcionalidad del casquillo de sujeción. Está disponible con las dimensiones M5x16, M6x20 y M8x25.

Con el casquillo de sujeción se aseguran los casquillos insertables y, por tanto, sirven para el uso seguro de la máquina. Está disponible en las siguientes versiones: con un diámetro interior de hasta 6 mm, así como de 6 hasta 12 mm y desde 12 hasta 30 mm. 

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50