|
|
06917Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:Aluminio.Versión:Color natural o negro anodizado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Para tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06917-5 | natural | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 10.32 MXN | | 06917-3 | natural | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 13.68 MXN | | 06917-7 | natural | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 13.44 MXN | | 06917-4 | negro | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 19.20 MXN | | 06917-1 | negro | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 18.72 MXN | | 06917-6 | negro | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 18.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|