|
|
06916-10Empuñaduras curvas de aluminio |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable. Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente.Material:Empuñadura curva EN AW-6060. Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable.Versión:Negro o plata.Montaje:Forma A desde el lado de manejo. Forma B desde la parte trasera.Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas. Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas e industria de muebles. Resistente a la torsión y fácil de manejar.Volumen de suministroLa forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Color del cuerpo de base | A | B | C | D | H | L | S | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06916-10-2100051 | B | con rosca interior | negro | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 235.20 MXN | | 06916-10-2120061 | B | con rosca interior | negro | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 300.72 MXN | | 06916-10-2140081 | B | con rosca interior | negro | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 366.24 MXN | | 06916-10-2160081 | B | con rosca interior | negro | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 491.76 MXN | | 06916-10-2180101 | B | con rosca interior | negro | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 590.64 MXN | | 06916-10-2100053 | B | con rosca interior | plata | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 235.20 MXN | | 06916-10-2120063 | B | con rosca interior | plata | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 300.72 MXN | | 06916-10-2140083 | B | con rosca interior | plata | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 366.24 MXN | | 06916-10-2160083 | B | con rosca interior | plata | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 491.76 MXN | | 06916-10-2180103 | B | con rosca interior | plata | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 590.64 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|