|
|
06920Empuñaduras curvas ovaladas de aluminio con perforación exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Aluminio ovalado EN AW-6060.Versión:Negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas: - Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | B1 | D | H | L | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06920-11000105 | negro | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 212.40 MXN | | 06920-11120105 | negro | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 217.68 MXN | | 06920-11120106 | negro | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 252.00 MXN | | 06920-11200105 | negro | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 222.24 MXN | | 06920-11200106 | negro | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 258.24 MXN | | 06920-11280105 | negro | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 227.04 MXN | | 06920-11280106 | negro | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 261.36 MXN | | 06920-11600105 | negro | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 244.08 MXN | | 06920-11600106 | negro | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 283.20 MXN | | 06920-11800106 | negro | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 288.00 MXN | | 06920-11002705 | rojo rubí RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 212.40 MXN | | 06920-11122705 | rojo rubí RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 217.68 MXN | | 06920-11122706 | rojo rubí RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 252.00 MXN | | 06920-11202705 | rojo rubí RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 222.24 MXN | | 06920-11202706 | rojo rubí RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 258.24 MXN | | 06920-11282705 | rojo rubí RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 227.04 MXN | | 06920-11282706 | rojo rubí RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 261.36 MXN | | 06920-11602705 | rojo rubí RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 244.08 MXN | | 06920-11602706 | rojo rubí RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 283.20 MXN | | 06920-11802706 | rojo rubí RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 288.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|