|
|
06948-01Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de tubo Bighand recién diseñada permite una sujeción segura y cómoda gracias a su forma de empuñadura ovalada ergonómica y a los tamaños de tubo seleccionados. Impresiona por su diseño perdurable y elegante y se adapta de manera óptima al entorno mediante el diseño de color variable.Material:Tubo ovalado de aluminio. Piezas finales de poliamida termoplástica. Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica. Casquillos receptores de acero inoxidable.Versión:Tubo ovalado en gris antracita con recubrimiento de polvo (brillante), anodizado negro (mate) y anodizado natural (mate. Piezas finales gris antracita RAL 7021. Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.Indicación de pedido:Δ Añadir el código de color deseado en este espacio.Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca. Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C. Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.Montaje:La forma de construcción de los extremos está realizada de manera que sea posible la fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o desde la parte trasera. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8. Después del montaje se pueden presionar las caperuzas protectoras con la mano. En las caperuzas protectoras hay ranuras en ambos lados para permitir un desmontaje sin destrucción con un destornillador. A petición:Distancia del eje "A" en longitudes especiales escalonadas.Accesorios:07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con seguro de rosca 07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 07210 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 07300 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma ACaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color tubo ovalado | Superficie cuerpo de base | Color cubierta | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06948-01-1801 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-2001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-2501 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-3001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-3501 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-4001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-5001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-6001 | gris antracita | recubierto en polvo | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-1802 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-2002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-2502 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-3002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-3502 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-4002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-5002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-6002 | gris antracita | recubierto en polvo | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-18016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-20016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-25016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-30016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-35016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-40016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-50016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-60016 | gris antracita | recubierto en polvo | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-18084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-20084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-25084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-30084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-35084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-40084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-50084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-60084 | gris antracita | recubierto en polvo | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-18086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-20086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-25086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-30086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-35086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-40086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-50086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-60086 | gris antracita | recubierto en polvo | verde señal RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-18087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 525.12 MXN | | 06948-01-20087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 532.80 MXN | | 06948-01-25087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 548.88 MXN | | 06948-01-30087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 560.40 MXN | | 06948-01-35087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 575.04 MXN | | 06948-01-40087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 587.76 MXN | | 06948-01-50087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 620.40 MXN | | 06948-01-60087 | gris antracita | recubierto en polvo | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 655.68 MXN | | 06948-01-180011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-200011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-250011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-300011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-350011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-400011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-500011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-600011 | negro | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-180012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-200012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-250012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-300012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-350012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-400012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-500012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-600012 | negro | anodizado | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000116 | negro | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000184 | negro | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000186 | negro | anodizado | verde señal RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000187 | negro | anodizado | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-180031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-200031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-250031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-300031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-350031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-400031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-500031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-600031 | natural | anodizado | gris antracita RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-180032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-200032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-250032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-300032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-350032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-400032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-500032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-600032 | natural | anodizado | naranja RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000316 | natural | anodizado | amarillo colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000384 | natural | anodizado | rojo tráfico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000386 | natural | anodizado | verde señal RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | | 06948-01-1800387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 577.20 MXN | | 06948-01-2000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 586.56 MXN | | 06948-01-2500387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 601.92 MXN | | 06948-01-3000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 615.84 MXN | | 06948-01-3500387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 631.92 MXN | | 06948-01-4000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 646.32 MXN | | 06948-01-5000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 682.80 MXN | | 06948-01-6000387 | natural | anodizado | azul RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 722.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|