|
|
06250Botones esféricos planos DIN 319 ampliada |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro o rojo. Casquillo de acero galvanizado.Versión:Con un brillo intenso.Montaje:Montaje de forma L: los botones esféricos se instalan firmemente con ligeros golpes de martillo. Utilizar únicamente un martillo de goma o plástico de 200 g de peso como máximo.
En la versión 06250-21604, el casquillo es de latón. En las versiones 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado. Tolerancia de espiga:Los botones esféricos con manguito de sujeción se pueden insertar en barras convencionales con tolerancia h9. El manguito de sujeción suministrado garantiza un alojamiento firme y seguro.Indicación sobre el dibujo:Forma C: rosca prensada Forma E: casquillo roscado Forma L: manguito de sujeción Forma M: perforación cónica DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Botones esféricos de acabado natural DIN 319 ampliada, forma C, con rosca prensada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del cuerpo de base | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06250-11604 | C | negro | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 8.88 MXN | | 06250-11605 | C | negro | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 8.88 MXN | | 06250-11606 | C | negro | M6 | 16 | 8 | 15 | 9 | | | 9.60 MXN | | 06250-12005 | C | negro | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 9.36 MXN | | 06250-12006 | C | negro | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 9.36 MXN | | 06250-12506 | C | negro | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 11.28 MXN | | 06250-12508 | C | negro | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 11.28 MXN | | 06250-13008 | C | negro | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 18.48 MXN | | 06250-13208 | C | negro | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 13.92 MXN | | 06250-13210 | C | negro | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 13.92 MXN | | 06250-13508 | C | negro | M8 | 36 | 17 | 33 | 18 | | | 20.88 MXN | | 06250-13510 | C | negro | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 20.88 MXN | | 06250-14008 | C | negro | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 25.44 MXN | | 06250-14010 | C | negro | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 25.44 MXN | | 06250-14012 | C | negro | M12 | 40 | 20 | 37,5 | 18 | | | 25.44 MXN | | 06250-14510 | C | negro | M10 | 45 | 20 | 43 | 15 | | | 35.04 MXN | | 06250-14512 | C | negro | M12 | 45 | 20 | 43 | 18 | | | 35.04 MXN | | 06250-15010 | C | negro | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 40.56 MXN | | 06250-15012 | C | negro | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 40.56 MXN | | 06250-116041 | C | rojo | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 11.76 MXN | | 06250-116051 | C | rojo | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 11.76 MXN | | 06250-120051 | C | rojo | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 13.44 MXN | | 06250-120061 | C | rojo | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 13.44 MXN | | 06250-125061 | C | rojo | M6 | 25 | 15 | 23 | 9 | | | 14.40 MXN | | 06250-125081 | C | rojo | M8 | 25 | 15 | 23 | 12 | | | 14.40 MXN | | 06250-130081 | C | rojo | M8 | 30 | 16 | 28 | 12 | | | 23.76 MXN | | 06250-132081 | C | rojo | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 20.88 MXN | | 06250-140081 | C | rojo | M8 | 40 | 20 | 37,5 | 12 | | | 36.72 MXN | | 06250-135101 | C | rojo | M10 | 36 | 17 | 33 | 15 | | | 29.28 MXN | | 06250-140101 | C | rojo | M10 | 40 | 20 | 37,5 | 15 | | | 36.72 MXN | | 06250-150101 | C | rojo | M10 | 50 | 22 | 48 | 15 | | | 56.64 MXN | | 06250-150121 | C | rojo | M12 | 50 | 28 | 48 | 18 | | | 56.64 MXN | |
|
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|