|
|
06650-01Empuñadura en T de plástico |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro. Casquillo o perno roscado de acero galvanizado.Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tipo de rosca | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06650-01-16506 | K | rosca interior | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 9 | | | 96.00 MXN | | 06650-01-16508 | K | rosca interior | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 12 | | | 98.40 MXN | | 06650-01-17508 | K | rosca interior | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 12 | | | 102.24 MXN | | 06650-01-17510 | K | rosca interior | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 15 | | | 107.04 MXN | | 06650-01-18510 | K | rosca interior | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 15 | | | 109.68 MXN | | 06650-01-18512 | K | rosca interior | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 18 | | | 114.72 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Tipo de rosca | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06650-01-26506X20 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 101.76 MXN | | 06650-01-26506X25 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 107.52 MXN | | 06650-01-26506X30 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 108.00 MXN | | 06650-01-26506X40 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 108.72 MXN | | 06650-01-26508X20 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 96.00 MXN | | 06650-01-26508X25 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 100.32 MXN | | 06650-01-26508X30 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 109.20 MXN | | 06650-01-26508X40 | L | rosca exterior | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 112.80 MXN | | 06650-01-27508X20 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 | | | 100.32 MXN | | 06650-01-27508X25 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 | | | 103.92 MXN | | 06650-01-27508X30 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 112.32 MXN | | 06650-01-27508X40 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 117.12 MXN | | 06650-01-27510X30 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 112.80 MXN | | 06650-01-27510X40 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 114.24 MXN | | 06650-01-27510X50 | L | rosca exterior | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 | | | 118.80 MXN | | 06650-01-28510X30 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 115.92 MXN | | 06650-01-28510X40 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 117.12 MXN | | 06650-01-28510X50 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 122.16 MXN | | 06650-01-28512X30 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 118.08 MXN | | 06650-01-28512X40 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 123.12 MXN | | 06650-01-28512X50 | L | rosca exterior | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 127.20 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|