|
|
06652-10Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta. Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.Material:Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404. Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación sobre el dibujo:Forma D: Rosca interior continua Forma E: Agujero ciego roscado Forma L: Rosca exterior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D2 | D6 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-10-4280412 | D | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-4280512 | D | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-4280612 | D | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-4280812 | D | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-4280411 | D | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-4280511 | D | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-4280611 | D | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-4280811 | D | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-4280422 | D | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-4280522 | D | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-4280622 | D | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-4280822 | D | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-4280421 | D | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-4280521 | D | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-4280621 | D | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-4280821 | D | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | |
|
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-10-5280412 | E | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-5280512 | E | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-5280612 | E | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-5280812 | E | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 163.20 MXN | | 06652-10-5280411 | E | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-5280511 | E | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-5280611 | E | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-5280811 | E | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 99.12 MXN | | 06652-10-5280422 | E | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-5280522 | E | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-5280622 | E | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-5280822 | E | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06652-10-5280421 | E | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 6 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-5280521 | E | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 7,5 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-5280621 | E | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | | 06652-10-5280821 | E | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 158.40 MXN | |
|
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06652-10-6280412X8 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 200.88 MXN | | 06652-10-6280512X10 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 200.88 MXN | | 06652-10-6280512X15 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 200.88 MXN | | 06652-10-6280512X20 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 200.88 MXN | | 06652-10-6280612X10 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 218.16 MXN | | 06652-10-6280612X15 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 218.16 MXN | | 06652-10-6280612X20 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 218.16 MXN | | 06652-10-6280612X25 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 218.16 MXN | | 06652-10-6280612X30 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 218.16 MXN | | 06652-10-6280812X20 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 235.68 MXN | | 06652-10-6280812X25 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 235.68 MXN | | 06652-10-6280812X30 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 235.68 MXN | | 06652-10-6280812X40 | L | 1.4308 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 235.68 MXN | | 06652-10-6280411X8 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 148.56 MXN | | 06652-10-6280511X10 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 148.56 MXN | | 06652-10-6280511X15 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 148.56 MXN | | 06652-10-6280511X20 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 148.56 MXN | | 06652-10-6280611X10 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 161.52 MXN | | 06652-10-6280611X15 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 161.52 MXN | | 06652-10-6280611X20 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 161.52 MXN | | 06652-10-6280611X25 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 161.52 MXN | | 06652-10-6280611X30 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 161.52 MXN | | 06652-10-6280811X20 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 174.72 MXN | | 06652-10-6280811X25 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 174.72 MXN | | 06652-10-6280811X30 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 174.72 MXN | | 06652-10-6280811X40 | L | 1.4308 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 174.72 MXN | | 06652-10-6280422X8 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 220.56 MXN | | 06652-10-6280522X10 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 220.56 MXN | | 06652-10-6280522X15 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 220.56 MXN | | 06652-10-6280522X20 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 220.56 MXN | | 06652-10-6280622X10 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 240.00 MXN | | 06652-10-6280622X15 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 240.00 MXN | | 06652-10-6280622X20 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 240.00 MXN | | 06652-10-6280622X25 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 240.00 MXN | | 06652-10-6280622X30 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 240.00 MXN | | 06652-10-6280822X20 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 259.68 MXN | | 06652-10-6280822X25 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 259.68 MXN | | 06652-10-6280822X30 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 259.68 MXN | | 06652-10-6280822X40 | L | 1.4404 | pulido | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 259.68 MXN | | 06652-10-6280421X8 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 8 |  | | 192.96 MXN | | 06652-10-6280521X10 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 192.96 MXN | | 06652-10-6280521X15 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 192.96 MXN | | 06652-10-6280521X20 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 192.96 MXN | | 06652-10-6280621X10 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 10 |  | | 210.00 MXN | | 06652-10-6280621X15 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 15 |  | | 210.00 MXN | | 06652-10-6280621X20 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 210.00 MXN | | 06652-10-6280621X25 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 210.00 MXN | | 06652-10-6280621X30 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 210.00 MXN | | 06652-10-6280821X20 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 20 |  | | 227.04 MXN | | 06652-10-6280821X25 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 25 |  | | 227.04 MXN | | 06652-10-6280821X30 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 30 |  | | 227.04 MXN | | 06652-10-6280821X40 | L | 1.4404 | tratado con chorro | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 15 | 2,25 | 13,25 | 40 |  | | 227.04 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|