|
|
06651Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308. Versión:Pulido o tratado con chorro en bruto.A petición:Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06651-904 | Pulido | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06651-905 | Pulido | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06651-906 | Pulido | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 187.92 MXN | | 06651-105 | Pulido | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 278.40 MXN | | 06651-106 | Pulido | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 278.40 MXN | | 06651-208 | Pulido | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 342.00 MXN | | 06651-210 | Pulido | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 342.00 MXN | | 06651-9041 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M4 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 101.52 MXN | | 06651-9051 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 101.52 MXN | | 06651-9061 | tratado con chorro | 38 | 1,7 | M6 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 |  | | 101.52 MXN | | 06651-1051 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 134.64 MXN | | 06651-1061 | tratado con chorro | 50 | 2,3 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 12 |  | | 134.64 MXN | | 06651-2081 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | M8 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 229.20 MXN | | 06651-2101 | tratado con chorro | 75 | 3,4 | M10 | 21 | 35 | 16,5 | 15 |  | | 229.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|