|
|
06660Empuñaduras de mariposa unilaterales |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | Forma | D | D2 | A | B | H | H1 | H2 | T | Filtro |
---|
06660-904Δ | 06660-0904Δ | K | M4 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-905Δ | 06660-0905Δ | K | M5 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-906Δ | 06660-0906Δ | K | M6 | 12 | 22 | 4,4 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-105Δ | 06660-0105Δ | K | M5 | 14 | 27,5 | 5,1 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-106Δ | 06660-0106Δ | K | M6 | 14 | 27,5 | 5,1 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-208Δ | 06660-0208Δ | K | M8 | 21 | 37,5 | 6,3 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | 06660-210Δ | 06660-0210Δ | K | M10 | 21 | 37,5 | 6,3 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |  |
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | Forma | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | Filtro |
---|
06660-1904 | 06660-10904 | D | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1905 | 06660-10905 | D | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1906 | 06660-10906 | D | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |  | 06660-1105 | 06660-10105 | D | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-1106 | 06660-10106 | D | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |  | 06660-1208 | 06660-10208 | D | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |  | 06660-1210 | 06660-10210 | D | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |  |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|