|
|
06648Empuñaduras en T de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308. Versión:Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06648-55061 | tratado con chorro | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 145.92 MXN | | 06648-55081 | tratado con chorro | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 145.92 MXN | | 06648-65061 | tratado con chorro | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 174.48 MXN | | 06648-65081 | tratado con chorro | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 174.48 MXN | | 06648-65101 | tratado con chorro | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 174.48 MXN | | 06648-75101 | tratado con chorro | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 216.72 MXN | | 06648-75121 | tratado con chorro | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 216.72 MXN | | 06648-55062 | pulido electrolítico | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 161.52 MXN | | 06648-55082 | pulido electrolítico | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | 161.52 MXN | | 06648-65062 | pulido electrolítico | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 193.20 MXN | | 06648-65082 | pulido electrolítico | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 193.20 MXN | | 06648-65102 | pulido electrolítico | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | 193.20 MXN | | 06648-75102 | pulido electrolítico | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 240.48 MXN | | 06648-75122 | pulido electrolítico | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | 240.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|