|
|
06174Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico poliamida reforzado, gris antracita RAL 7021. Piezas de acero clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible). Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta. Adecuadas para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma K: casquillo roscado Forma L: rosca exterior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06174-250590 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 26.16 MXN | | 06174-320690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 26.40 MXN | | 06174-400690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 32.64 MXN | | 06174-400890 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 32.64 MXN | | 06174-500890 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 46.80 MXN | | 06174-501090 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 46.80 MXN | | 06174-631090 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 68.16 MXN | | 06174-631290 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 68.16 MXN | | 06174-631690 | K | acero | pasivado en azul | gris antracita | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 100.56 MXN | | 06174-2505290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 44.64 MXN | | 06174-3206290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 54.00 MXN | | 06174-4006290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06174-4008290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06174-5008290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 92.16 MXN | | 06174-5010290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 92.16 MXN | | 06174-6310290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 117.36 MXN | | 06174-6312290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 117.36 MXN | | 06174-6316290 | K | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 169.44 MXN | |
|
Empuñaduras en cruz de plástico con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | Superficie componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06174-250590X10 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 32.64 MXN | | 06174-250590X15 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 32.64 MXN | | 06174-250590X20 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 32.64 MXN | | 06174-320690X10 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 37.44 MXN | | 06174-320690X15 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 37.44 MXN | | 06174-320690X20 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 37.44 MXN | | 06174-320690X25 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 42.24 MXN | | 06174-320690X30 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 42.24 MXN | | 06174-400890X15 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 43.68 MXN | | 06174-400890X20 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 45.12 MXN | | 06174-400890X25 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 46.80 MXN | | 06174-400890X30 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 48.48 MXN | | 06174-400890X40 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 50.16 MXN | | 06174-400890X50 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 52.80 MXN | | 06174-501090X20 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 56.40 MXN | | 06174-501090X25 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 60.96 MXN | | 06174-501090X30 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 65.52 MXN | | 06174-501090X40 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 72.00 MXN | | 06174-501090X50 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 78.48 MXN | | 06174-501090X60 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 79.68 MXN | | 06174-631290X20 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 74.16 MXN | | 06174-631290X25 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 80.16 MXN | | 06174-631290X30 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 86.40 MXN | | 06174-631290X40 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 92.40 MXN | | 06174-631290X50 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 98.16 MXN | | 06174-631290X60 | L | acero | pasivado en azul | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 104.40 MXN | | 06174-2505290X10 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 45.84 MXN | | 06174-2505290X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 45.84 MXN | | 06174-2505290X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 45.84 MXN | | 06174-3206290X10 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 50.16 MXN | | 06174-3206290X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 50.16 MXN | | 06174-3206290X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 50.16 MXN | | 06174-3206290X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 52.80 MXN | | 06174-3206290X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 52.80 MXN | | 06174-4008290X15 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 63.12 MXN | | 06174-4008290X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 64.80 MXN | | 06174-4008290X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 66.00 MXN | | 06174-4008290X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 67.44 MXN | | 06174-4008290X40 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 70.56 MXN | | 06174-4008290X50 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 72.00 MXN | | 06174-5010290X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 84.96 MXN | | 06174-5010290X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 85.92 MXN | | 06174-5010290X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 87.60 MXN | | 06174-5010290X40 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 89.04 MXN | | 06174-5010290X50 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 90.24 MXN | | 06174-5010290X60 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 92.16 MXN | | 06174-6312290X20 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 106.56 MXN | | 06174-6312290X25 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 109.20 MXN | | 06174-6312290X30 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 114.48 MXN | | 06174-6312290X40 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 117.12 MXN | | 06174-6312290X50 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 120.24 MXN | | 06174-6312290X60 | L | acero inoxidable | acabado natural | gris antracita | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 130.56 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|