|
|
06210Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, negro.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente en la versión de agujero ciego o rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Indicación sobre el dibujo:Forma H: casquillo con agujero ciego Forma K: casquillo roscado Forma L: rosca exterior DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en estrella, forma H, con casquillo de acero saliente con agujero ciego |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06210-105 | H | acero | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 23.52 MXN | | 06210-106 | H | acero | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 30.72 MXN | | 06210-1061 | H | acero | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 38.88 MXN | | 06210-108 | H | acero | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 38.88 MXN | | 06210-1081 | H | acero | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 51.12 MXN | | 06210-110 | H | acero | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 51.12 MXN | | 06210-1101 | H | acero | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 76.08 MXN | | 06210-112 | H | acero | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 76.08 MXN | | 06210-116 | H | acero | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 109.44 MXN | |
|
Empuñaduras en estrella, forma K, con casquillo roscado saliente de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06210-205 | K | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 27.36 MXN | | 06210-206 | K | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 27.60 MXN | | 06210-2061 | K | acero | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 34.32 MXN | | 06210-208 | K | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 34.32 MXN | | 06210-2081 | K | acero | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 49.92 MXN | | 06210-210 | K | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 49.92 MXN | | 06210-2101 | K | acero | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 71.76 MXN | | 06210-212 | K | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 71.76 MXN | | 06210-216 | K | acero | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 105.84 MXN | | 06210-305 | K | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 44.64 MXN | | 06210-306 | K | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 54.24 MXN | | 06210-3061 | K | acero inoxidable | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06210-308 | K | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 67.68 MXN | | 06210-3081 | K | acero inoxidable | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 91.92 MXN | | 06210-310 | K | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 91.92 MXN | | 06210-3101 | K | acero inoxidable | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 117.12 MXN | | 06210-312 | K | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 117.12 MXN | | 06210-316 | K | acero inoxidable | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 166.08 MXN | |
|
Empuñaduras en estrella, forma L, con casquillo de acero saliente con rosca exterior
|
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06210-405X10 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 33.60 MXN | | 06210-405X15 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 33.60 MXN | | 06210-405X20 | L | acero | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 33.60 MXN | | 06210-406X10 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 38.16 MXN | | 06210-406X15 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 38.16 MXN | | 06210-406X20 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 38.16 MXN | | 06210-406X25 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 43.20 MXN | | 06210-406X30 | L | acero | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 43.20 MXN | | 06210-408X15 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 44.64 MXN | | 06210-408X20 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 45.84 MXN | | 06210-408X25 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 48.24 MXN | | 06210-408X30 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 49.92 MXN | | 06210-408X40 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 51.12 MXN | | 06210-408X50 | L | acero | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 54.24 MXN | | 06210-410X20 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 57.36 MXN | | 06210-410X25 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 62.40 MXN | | 06210-410X30 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 67.20 MXN | | 06210-410X40 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 73.20 MXN | | 06210-410X50 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 79.92 MXN | | 06210-410X60 | L | acero | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 81.36 MXN | | 06210-412X20 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 78.24 MXN | | 06210-412X25 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 84.72 MXN | | 06210-412X30 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 90.48 MXN | | 06210-412X40 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 96.96 MXN | | 06210-412X50 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 103.68 MXN | | 06210-412X60 | L | acero | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 109.68 MXN | | 06210-505X10 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 45.84 MXN | | 06210-505X15 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 45.84 MXN | | 06210-505X20 | L | acero inoxidable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 45.84 MXN | | 06210-506X10 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 55.92 MXN | | 06210-506X15 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 55.92 MXN | | 06210-506X20 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 55.92 MXN | | 06210-506X25 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 59.04 MXN | | 06210-506X30 | L | acero inoxidable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 59.04 MXN | | 06210-508X15 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 70.56 MXN | | 06210-508X20 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 71.76 MXN | | 06210-508X25 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 73.20 MXN | | 06210-508X30 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 74.88 MXN | | 06210-508X40 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 78.24 MXN | | 06210-508X50 | L | acero inoxidable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 79.92 MXN | | 06210-510X20 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 94.56 MXN | | 06210-510X25 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 95.52 MXN | | 06210-510X30 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 96.96 MXN | | 06210-510X40 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 99.12 MXN | | 06210-510X50 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 100.56 MXN | | 06210-510X60 | L | acero inoxidable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 102.00 MXN | | 06210-512X20 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 117.84 MXN | | 06210-512X25 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 121.44 MXN | | 06210-512X30 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 126.72 MXN | | 06210-512X40 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 130.08 MXN | | 06210-512X50 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 133.92 MXN | | 06210-512X60 | L | acero inoxidable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 145.20 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|