|
|
06852Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura gris antracita RAL7021 o roja similar a RAL3020. Piezas de acero pasivado en azul. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave impiden que la unión atornillada se suelte de forma accidental. A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe. Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca. De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos.
Las empuñaduras en estrella de cinco picos bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave. A petición:Otras versiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en estrella de cinco picos de plástico con llave con rosca interior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06852-6806 | acero | gris antracita | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 429.84 MXN | | 06852-6808 | acero | gris antracita | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 432.48 MXN | | 06852-6810 | acero | gris antracita | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 438.96 MXN | | 06852-06806 | acero inoxidable | gris antracita | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 472.80 MXN | | 06852-06808 | acero inoxidable | gris antracita | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 475.92 MXN | | 06852-06810 | acero inoxidable | gris antracita | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 482.64 MXN | | 06852-846806 | acero | rojo | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 429.84 MXN | | 06852-846808 | acero | rojo | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 432.48 MXN | | 06852-846810 | acero | rojo | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 438.96 MXN | | 06852-0846806 | acero inoxidable | rojo | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 472.80 MXN | | 06852-0846808 | acero inoxidable | rojo | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 475.92 MXN | | 06852-0846810 | acero inoxidable | rojo | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 482.64 MXN | |
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|