|
|
06209-01Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La empuñadura en estrella de duroplast se caracteriza por un contorno de agarre cerrado. La superficie de contacto del casquillo de acero anterior está en posición perpendicular respecto al eje roscado y permite una unión por tornillos estable. Material:Duroplast PF 31.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso. Partes de acero cromadas en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Superficie de contacto resistente al desgaste Contorno de agarre cerradoA petición:Forma H: casquillo con agujero ciego Indicación sobre el dibujo:Forma K: casquillo roscado Forma L: rosca exterior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma K, casquillo roscado |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06209-01-23206 | acero | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 39.60 MXN | | 06209-01-24006 | acero | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 45.60 MXN | | 06209-01-24008 | acero | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 45.60 MXN | | 06209-01-25008 | acero | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 65.04 MXN | | 06209-01-25010 | acero | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 65.04 MXN | | 06209-01-26310 | acero | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 82.08 MXN | | 06209-01-26312 | acero | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 82.08 MXN | | 06209-01-33206 | acero inoxidable | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | | | 61.44 MXN | | 06209-01-34006 | acero inoxidable | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 82.08 MXN | | 06209-01-34008 | acero inoxidable | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 82.08 MXN | | 06209-01-35008 | acero inoxidable | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 106.32 MXN | | 06209-01-35010 | acero inoxidable | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 106.32 MXN | | 06209-01-36310 | acero inoxidable | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 126.48 MXN | | 06209-01-36312 | acero inoxidable | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | | | 126.48 MXN | |
|
Empuñaduras en estrella de plástico con casquillo de acero saliente, forma L, rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06209-01-43206X10 | acero | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 63.12 MXN | | 06209-01-43206X15 | acero | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 63.12 MXN | | 06209-01-43206X20 | acero | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 65.04 MXN | | 06209-01-43206X25 | acero | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 67.68 MXN | | 06209-01-43206X30 | acero | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 67.68 MXN | | 06209-01-44008X15 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 68.88 MXN | | 06209-01-44008X20 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 70.80 MXN | | 06209-01-44008X25 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 73.44 MXN | | 06209-01-44008X30 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 75.12 MXN | | 06209-01-44008X40 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 76.32 MXN | | 06209-01-44008X50 | acero | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 78.24 MXN | | 06209-01-45010X20 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 96.96 MXN | | 06209-01-45010X25 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 101.52 MXN | | 06209-01-45010X30 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 104.40 MXN | | 06209-01-45010X40 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 106.32 MXN | | 06209-01-45010X50 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 107.52 MXN | | 06209-01-45010X60 | acero | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 108.96 MXN | | 06209-01-46312X20 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 123.84 MXN | | 06209-01-46312X25 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 125.28 MXN | | 06209-01-46312X30 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 128.16 MXN | | 06209-01-46312X40 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 130.80 MXN | | 06209-01-46312X50 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 133.92 MXN | | 06209-01-46312X60 | acero | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 137.04 MXN | | 06209-01-53206X10 | acero inoxidable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | | | 92.64 MXN | | 06209-01-53206X15 | acero inoxidable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | | | 92.64 MXN | | 06209-01-53206X20 | acero inoxidable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | | | 92.64 MXN | | 06209-01-53206X25 | acero inoxidable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | | | 96.96 MXN | | 06209-01-53206X30 | acero inoxidable | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | | | 96.96 MXN | | 06209-01-54008X15 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 102.96 MXN | | 06209-01-54008X20 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 102.96 MXN | | 06209-01-54008X25 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 102.96 MXN | | 06209-01-54008X30 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 102.96 MXN | | 06209-01-54008X40 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 104.40 MXN | | 06209-01-54008X50 | acero inoxidable | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 104.40 MXN | | 06209-01-55010X20 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 145.92 MXN | | 06209-01-55010X25 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 145.92 MXN | | 06209-01-55010X30 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 145.92 MXN | | 06209-01-55010X40 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 145.92 MXN | | 06209-01-55010X50 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 147.12 MXN | | 06209-01-55010X60 | acero inoxidable | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 147.12 MXN | | 06209-01-56312X20 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | | | 194.64 MXN | | 06209-01-56312X25 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | | | 194.64 MXN | | 06209-01-56312X30 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | | | 194.64 MXN | | 06209-01-56312X40 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | | | 198.48 MXN | | 06209-01-56312X50 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | | | 198.48 MXN | | 06209-01-56312X60 | acero inoxidable | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | | | 198.48 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|