|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo de acero, acero inoxidable o latón.Versión:Casquillo de acero cromado en azul, acero inoxidable y latón con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | B | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06666-103 | latón | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 30.72 MXN | | 06666-104 | latón | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 30.72 MXN | | 06666-204 | latón | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 32.64 MXN | | 06666-205 | latón | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 32.64 MXN | | 06666-305 | acero | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 34.32 MXN | | 06666-306 | acero | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 34.32 MXN | | 06666-1003 | acero inoxidable | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 4,5 | | | 38.88 MXN | | 06666-1004 | acero inoxidable | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 6 | | | 38.88 MXN | | 06666-2004 | acero inoxidable | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 43.68 MXN | | 06666-2005 | acero inoxidable | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 6 | | | 43.68 MXN | | 06666-3005 | acero inoxidable | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 8,5 | | | 48.72 MXN | | 06666-3006 | acero inoxidable | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 9 | | | 48.72 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|