norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático
06328-01

Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El paso cilíndrico y la forma cónica garantizan que las empuñaduras cilíndricas tengan una captación optimizada y un buen agarre.
Con el retrogiro automático se evitan los contornos molestos, lo que minimiza además el riesgo de lesiones.
Material:Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Al soltar la manivela, hay un retrogiro automático.

La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Retrogiro automático tras soltar
Distintos tamaños de la rosca
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06328-01 Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático 225 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAcc.PrecioPedir
06328-01-104184,3M414132,514,53538474,5 678.48 MXN
06328-01-2052105,3M516163,5184447,5584,5 709.92 MXN
06328-01-306312,56,5M620204,522,55558,571,56 712.80 MXN
06328-01-4084169M825265,5297082986,5 741.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50