|
|
06504Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de aluminio. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro. Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:Similar a la norma DIN 469. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914). DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad con agujero de referencia |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06504-1110 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | | | 1,181.04 MXN | | 06504-1212 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | | | 1,378.80 MXN | | 06504-1314 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | | | 1,830.00 MXN | | 06504-1417 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | | | 1,904.40 MXN | | 06504-11106 | Agujero de referencia | Seguridad | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | | | 1,254.48 MXN | | 06504-12126 | Agujero de referencia | Seguridad | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | | | 1,451.04 MXN | | 06504-13146 | Agujero de referencia | Seguridad | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | | | 1,899.12 MXN | | 06504-14176 | Agujero de referencia | Seguridad | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | | | 1,972.56 MXN | |
|
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06504-2110 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | 10 | | | 1,227.36 MXN | | 06504-2212 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 28 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | 12 | | | 1,399.92 MXN | | 06504-2314 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 30 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | 1,844.40 MXN | | 06504-2417 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 160 | 34 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | 1,932.24 MXN | | 06504-21106 | Hembra cuadrada | Seguridad | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | | | 1,300.08 MXN | | 06504-22126 | Hembra cuadrada | Seguridad | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | | | 1,471.92 MXN | | 06504-23146 | Hembra cuadrada | Seguridad | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | | | 1,913.28 MXN | | 06504-24176 | Hembra cuadrada | Seguridad | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | | | 2,000.64 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|