|
|
06503Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de aluminio. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro. Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:Similar a la norma DIN 469. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable con agujero de referencia |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06503-1110 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 | | | 722.16 MXN | | 06503-1212 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 108 | 59,5 | 26 | 16 | - | 124 | | | 794.64 MXN | | 06503-1314 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 140 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 | | | 904.56 MXN | | 06503-1417 | agujero de referencia | sin perforación transversal | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 144 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 | | | 1,022.64 MXN | | 06503-11106 | Agujero de referencia | con perforación transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | | | 798.00 MXN | | 06503-12126 | Agujero de referencia | con perforación transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | | | 870.24 MXN | | 06503-13146 | Agujero de referencia | con perforación transversal | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | | | 979.44 MXN | | 06503-14176 | Agujero de referencia | con perforación transversal | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | | | 1,097.04 MXN | |
|
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06503-2110 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | | | 762.24 MXN | | 06503-2212 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 28 | 20 | - | 108 | 59,5 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | | | 856.56 MXN | | 06503-2314 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 30 | 25 | - | 140 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | 944.40 MXN | | 06503-2417 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 160 | 34 | 25 | - | 144 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | 1,050.48 MXN | | 06503-21106 | Hembra cuadrada | con perforación transversal | 80 | 24 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | | | 837.84 MXN | | 06503-22126 | Hembra cuadrada | con perforación transversal | 100 | 28 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | | | 931.92 MXN | | 06503-23146 | Hembra cuadrada | con perforación transversal | 125 | 30 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | | | 1,019.52 MXN | | 06503-24176 | Hembra cuadrada | con perforación transversal | 160 | 34 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | | | 1,124.40 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|