norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
06276-12

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06276-12 Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable 879 kB

Planos (vista completa)

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
06276-12-1251216negroAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M620M617,66,5105185649 912.48 MXN
06276-12-1251416negroAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M620M617,66,5105185649 912.48 MXN
06276-12-1601416negroAagujero de referencia con perforación transversal55160143626M826M617,86,5137208057 1,132.56 MXN
06276-12-1601616negroAagujero de referencia con perforación transversal55160163626M826M617,88137208057 1,132.56 MXN
06276-12-1251226plataAagujero de referencia con perforación transversal42125123119,9M620M617,66,5105185649 912.48 MXN
06276-12-1251426plataAagujero de referencia con perforación transversal42125143119,9M620M617,66,5105185649 912.48 MXN
06276-12-1601426plataAagujero de referencia con perforación transversal55160143626M826M617,86,5137208057 1,132.56 MXN
06276-12-1601626plataAagujero de referencia con perforación transversal55160163626M826M617,88137208057 1,132.56 MXN

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
06276-12-125121046negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 954.24 MXN
06276-12-125141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 954.24 MXN
06276-12-160141056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160143626M826M617,86,513720805716,3 1,166.88 MXN
06276-12-160161056negroBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160163626M826M617,8813720805718,3 1,166.88 MXN
06276-12-125122046plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 954.24 MXN
06276-12-125142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 954.24 MXN
06276-12-160142056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160143626M826M617,86,513720805716,3 1,166.88 MXN
06276-12-160162056plataBagujero de referencia con ranura y perforación transversal555160163626M826M617,8813720805718,3 1,166.88 MXN

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
06276-12-12512104negroCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62017,610518564913,8 933.12 MXN
06276-12-12514105negroCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62017,610518564916,3 933.12 MXN
06276-12-16014105negroCagujero de referencia con ranura555160143626M82617,813720805716,3 1,138.32 MXN
06276-12-16016105negroCagujero de referencia con ranura555160163626M82617,813720805718,3 1,138.32 MXN
06276-12-12512204plataCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62017,610518564913,8 933.12 MXN
06276-12-12514205plataCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62017,610518564916,3 933.12 MXN
06276-12-16014205plataCagujero de referencia con ranura555160143626M82617,813720805716,3 1,138.32 MXN
06276-12-16016205plataCagujero de referencia con ranura555160163626M82617,813720805718,3 1,138.32 MXN

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
06276-12-125121negroEcon agujero de referencia42125123119,9M62017,6105185649 897.36 MXN
06276-12-125141negroEcon agujero de referencia42125143119,9M62017,6105185649 897.36 MXN
06276-12-160141negroEcon agujero de referencia55160143626M82617,8137208057 1,110.24 MXN
06276-12-160161negroEcon agujero de referencia55160163626M82617,8137208057 1,110.24 MXN
06276-12-125122plataEcon agujero de referencia42125123119,9M62017,6105185649 897.36 MXN
06276-12-125142plataEcon agujero de referencia42125143119,9M62017,6105185649 897.36 MXN
06276-12-160142plataEcon agujero de referencia55160143626M82617,8137208057 1,110.24 MXN
06276-12-160162plataEcon agujero de referencia55160163626M82617,8137208057 1,110.24 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50