|
|
06277Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido, sin empuñadura cilíndrica |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 224.16 MXN | | 06277-0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 224.16 MXN | | 06277-0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 270.48 MXN | | 06277-0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 270.48 MXN | | 06277-0125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 313.68 MXN | | 06277-0125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 313.68 MXN | | 06277-0160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 403.68 MXN | | 06277-0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 403.68 MXN | | 06277-0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 668.16 MXN | | 06277-0200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 668.16 MXN | | 06277-0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 1,057.68 MXN | | 06277-0250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 1,057.68 MXN | | 06277-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  |  | 261.84 MXN | | 06277-1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  |  | 261.84 MXN | | 06277-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  |  | 308.88 MXN | | 06277-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  |  | 308.88 MXN | | 06277-1125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  |  | 354.72 MXN | | 06277-1125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  |  | 354.72 MXN | | 06277-1160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  |  | 714.72 MXN | | 06277-1200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  |  | 714.72 MXN | | 06277-1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  |  | 1,118.16 MXN | | 06277-1250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  |  | 1,118.16 MXN | |
|
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido, con empuñadura cilíndrica fija |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica fija | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-2080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 332.88 MXN | | 06277-2080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 332.88 MXN | | 06277-2100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 378.72 MXN | | 06277-2100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 378.72 MXN | | 06277-2125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  |  | 442.80 MXN | | 06277-2125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  |  | 442.80 MXN | | 06277-2160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 593.04 MXN | | 06277-2160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 593.04 MXN | | 06277-2200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 857.04 MXN | | 06277-2200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 857.04 MXN | | 06277-2250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  |  | 1,271.76 MXN | | 06277-2250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  |  | 1,271.76 MXN | | 06277-3080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 371.52 MXN | | 06277-3080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 371.52 MXN | | 06277-3100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 417.84 MXN | | 06277-3100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 417.84 MXN | | 06277-3125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 |  |  | 482.64 MXN | | 06277-3125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  |  | 482.64 MXN | | 06277-3160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 636.00 MXN | | 06277-3160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 636.00 MXN | | 06277-3200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 903.60 MXN | | 06277-3200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 903.60 MXN | | 06277-3250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 |  |  | 1,329.12 MXN | | 06277-3250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 |  |  | 1,329.12 MXN | |
|
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio, pulido, con empuñadura cilíndrica giratoria |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-4080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 396.48 MXN | | 06277-4080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 396.48 MXN | | 06277-4100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-4100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 446.64 MXN | | 06277-4125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 517.92 MXN | | 06277-4125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 517.92 MXN | | 06277-4160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 650.64 MXN | | 06277-4160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 650.64 MXN | | 06277-4200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 914.40 MXN | | 06277-4200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 914.40 MXN | | 06277-4250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,350.96 MXN | | 06277-4250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,350.96 MXN | | 06277-5080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 436.32 MXN | | 06277-5080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 436.32 MXN | | 06277-5100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 485.76 MXN | | 06277-5100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 485.76 MXN | | 06277-5125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 560.64 MXN | | 06277-5125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 560.64 MXN | | 06277-5160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 689.28 MXN | | 06277-5160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 689.28 MXN | | 06277-5200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 961.20 MXN | | 06277-5200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 961.20 MXN | | 06277-5250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,408.56 MXN | | 06277-5250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 1,408.56 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|