|
|
06289-12Volantes de chapa de acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404. Versión:Tratado con chorro mate.Indicación:Cubo soldado.
Forma A: 3 radios Forma B: 4 radios Forma C: 5 radiosCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | S | Número de radios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06289-12-0125X12 | A | 3 radios | 125 | 12H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 799.68 MXN | | 06289-12-0125X14 | A | 3 radios | 125 | 14H9 | 30 | 18 | 18 | 29 | 1,5 | 3 |  | | 799.68 MXN | |
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|