norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005, rojo fuego RAL 3000 o cincado, azul pasivado.Indicación:Especialmente apto para válvulas de cierre. Los volantes están hechos de una pieza. Mediante un proceso de conformación especial el volante está reforzado en el área del cubo. El cubo de forma cónica permite un montaje sencillo y garantiza un asiento fijo y seguro en el cuadrado.Indicación sobre el dibujo:
1) Cuadrado en árbol
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06289 Volantes de chapa de acero 195 kB

Planos

Volantes de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
D1

L1L3VV1V2Número de
radios
CADAcc.PrecioPedir
06289-050060negro RAL 9005-508,51265,96,153 16.08 MXN
06289-050070negro RAL 9005-508,51276,97,153 16.08 MXN
06289-060060negro RAL 9005-608,51265,96,153 21.12 MXN
06289-060070negro RAL 9005-608,51276,97,153 21.12 MXN
06289-070070negro RAL 9005-69101576,97,153 29.52 MXN
06289-070080negro RAL 9005-69101587,98,153 29.52 MXN
06289-080080negro RAL 9005-78111687,98,153 35.52 MXN
06289-080090negro RAL 9005-78111698,99,153 35.52 MXN
06289-090090negro RAL 9005-89111698,99,153 43.68 MXN
06289-100090negro RAL 9005-98132098,99,153 58.08 MXN
06289-100100negro RAL 9005-981320109,910,153 58.08 MXN
06289-110100negro RAL 9005-1081523109,910,153 70.56 MXN
06289-130120negro RAL 9005-13015231211,912,153 101.04 MXN
06289-050061rojo fuego RAL 3000-508,51265,96,153 16.08 MXN
06289-050071rojo fuego RAL 3000-508,51276,97,153 16.08 MXN
06289-060061rojo fuego RAL 3000-608,51265,96,153 21.12 MXN
06289-060071rojo fuego RAL 3000-608,51276,97,153 21.12 MXN
06289-070071rojo fuego RAL 3000-69101576,97,153 29.52 MXN
06289-070081rojo fuego RAL 3000-69101587,98,153 29.52 MXN
06289-080081rojo fuego RAL 3000-78111687,98,153 35.52 MXN
06289-080091rojo fuego RAL 3000-78111698,99,153 35.52 MXN
06289-090091rojo fuego RAL 3000-89111698,99,153 43.68 MXN
06289-100091rojo fuego RAL 3000-98132098,99,153 58.08 MXN
06289-100101rojo fuego RAL 3000-981320109,910,153 58.08 MXN
06289-110101rojo fuego RAL 3000-1081523109,910,153 70.56 MXN
06289-130121rojo fuego RAL 3000-13015231211,912,153 101.04 MXN
06289-050062-cincado508,51265,96,153 16.08 MXN
06289-050072-cincado508,51276,97,153 16.08 MXN
06289-060062-cincado608,51265,96,153 21.12 MXN
06289-060072-cincado608,51276,97,153 21.12 MXN
06289-070072-cincado69101576,97,153 29.52 MXN
06289-070082-cincado69101587,98,153 29.52 MXN
06289-080082-cincado78111687,98,153 35.52 MXN
06289-080092-cincado78111698,99,153 35.52 MXN
06289-090092-cincado89111698,99,153 43.68 MXN
06289-100092-cincado98132098,99,153 58.08 MXN
06289-100102-cincado981320109,910,153 58.08 MXN
06289-110102-cincado1081523109,910,153 70.56 MXN
06289-130122-cincado13015231211,912,153 101.04 MXN