norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Arandela esférica de acero templado por cementación, profundidad de dureza 0,2 mm. por lo menos
Cojinete cónico de acero tratado en caliente.
Indicación:La arandela esférica y el cojinete cónico forman una unidad con una unión fija e imperdible. Montaje sencillo y rápido.
La altura total es mayor que la de las partes individuales según DIN 6319.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 07420-10_Datasheet_32167_Arandelas_esf_ricas_y_cojinetes_c_nicos_combinados_acero_o_acero_inoxidable_similar_a_DIN_6319--es 150 kB

Planos

Arandelas esféricas y cojinetes cónicos combinados, acero o acero inoxidable similar a DIN 6319

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2D3HGCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07420-10-061acero6,47,4137M69 131.56 MXN
07420-10-081acero8,49,7178,5M817 148.46 MXN
07420-10-101acero10,5122110,4M1026 169.78 MXN
07420-10-121acero1314,22513,1M1238 192.14 MXN
07420-10-161acero1719,73217M1673 208.00 MXN
07420-10-201acero2124,64020,3M20117 262.60 MXN
07420-10-241acero2529,44824,8M24168 292.24 MXN
07420-10-301acero3136,96031,5M30269 377.00 MXN
07420-10-062acero inoxidable A26,47,4137M66 166.92 MXN
07420-10-082acero inoxidable A28,49,7178,5M812 187.98 MXN
07420-10-102acero inoxidable A210,5122110,4M1016 213.98 MXN
07420-10-122acero inoxidable A21314,22513,1M1224 276.38 MXN
07420-10-162acero inoxidable A21719,73217M1645 260.26 MXN
07420-10-202acero inoxidable A22124,64020,3M2071 361.92 MXN
07420-10-242acero inoxidable A22529,44824,8M24105 410.02 MXN
07420-10-302acero inoxidable A23136,96031,5M30191 585.26 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50