|
|
04364-01Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente allí donde los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
Al alcanzar el final de la posición de sujeción se escucha un clic y además se percibe cómo encaja.Material:Cuerpo base de acero templado y revenido. Empuñadura de plástico. Husillo de presión de latón.Versión:Cuerpo base tratado en caliente y niquelado. Empuñadura naranja.Indicación sobre el dibujo:1) Posición suelta 2) Carrera de sujeción previa 3) Posición de inicio de sujeción 4) Posición sujeta
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | Superficie cuerpo de base | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Carrera S | S1= Carrera de tensión previa | Y mín. | Y máx. | Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04364-01-01801 | a la izquierda | niquelado | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 3,830.40 MXN | | 04364-01-03201 | a la izquierda | niquelado | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 4,468.80 MXN | | 04364-01-05501 | a la izquierda | niquelado | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 5,794.60 MXN | | 04364-01-11801 | a la derecha | niquelado | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 3,830.40 MXN | | 04364-01-13201 | a la derecha | niquelado | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 4,468.80 MXN | | 04364-01-15501 | a la derecha | niquelado | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 5,794.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|