|
|
04366_LADispositivo de sujeción pivotante, versión con montaje a la... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido. Botón esférico de plástico.Versión:Tratado en caliente y bruñido. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Indicación:* Fuerza manual admisible para la empuñadura.Accesorios:Empuñaduras estándar 06355. Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Empuñadura | A mín. | A máx. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Fuerza de sujeción N | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04366-003232 | a la izquierda | sin empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | ![Accesorios](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_accessories_off.gif) | 6,108.76 MXN | | 04366-004540 | a la izquierda | sin empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | ![Accesorios](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_accessories_off.gif) | 7,932.96 MXN | | 04366-013232 | a la izquierda | con empuñadura | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | ![Accesorios](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_accessories_off.gif) | 6,514.20 MXN | | 04366-014540 | a la izquierda | con empuñadura | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* | ![Enlace CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | ![Accesorios](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_accessories_off.gif) | 8,396.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|