|
|
04624-40Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca se prestan óptimamente para usos cuando la situación de sujeción no permite que la pieza de trabajo se pueda extraer libremente hacia arriba cuando no está sujeta. Debido al movimiento lineal de la palanca tensora al abrir o al cerrar la abrazadera de palanca, esta última resulta especialmente adecuada para las situaciones de sujeción en que no es posible el movimiento lateral del elemento de sujeción, p. ejemplo por el obstáculo de contornos. El pistón transmite la fuerza a la palanca tensora de la abrazadera de palanca. La forma de actuación doble de la abrazadera de palanca define claramente los tiempos de apertura y de cierre.Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida. Pistón endurecido.Indicación:La palanca tensora de la abrazadera de palanca genera su fuerza de sujeción óptima en posición horizontal. En las piezas de trabajo, las tolerancias se compensan hasta una divergencia de posición de +/- 8,5°. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca depende de la longitud de la palanca tensora.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.Modo de accionamiento:- Conexión roscada - Conexión de brida y junta tórica - Canales perforados.Datos técnicos:- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 16 y 25: 350 bar. - Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 40: 200 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado. - Carcasa parcialmente retráctil. - Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo. - Suministro de presión sin conductos. - Variadas posibilidades de instalaciónA petición:Con control de posiciónVolumen de suministro- 1 ud. de palanca tensora para abrazadera de palanca. - 4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos - 4 uds. de cubiertas de plástico. - 2 uds. de juntas tóricas 7x1,5 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica).Indicación sobre el dibujo:H1*= punto de sujeción óptimo; quedan -1,5 mm hasta el tope de la palanca tensora
1) Contorno de instalación 2) Soltar 3) Sujetar 4) Borde redondeado 5) Solo en el diámetro de pistón 16 los taladros están cerrados con tornillos tapón Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma A, conexión de rosca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Tipo de conexión | B | B1 | B2 | C (Grados) | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161104 | A | 16 | racor de empalme | 61 | 38 | 7 | 69 | 38 | 38,5 | M6x12 | G1/8 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 9,688.00 MXN | | 04624-40-251104 | A | 25 | racor de empalme | 80 | 56 | 8 | 65 | 50 | 50,5 | M8x22 | G1/4 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 12,964.00 MXN | | 04624-40-401104 | A | 40 | racor de empalme | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | 70,5 | M10x22 | G1/4 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 14,028.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 200 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161104 | A | 16 | 52 | 38 | 15 | 18 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 9,688.00 MXN | | 04624-40-251104 | A | 25 | 72 | 56 | 24 | 25 | 44 | 24 | 63,5 | 44 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 12,964.00 MXN | | 04624-40-401104 | A | 40 | 100 | 78 | 36 | 32 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 14,028.00 MXN | |
|
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma B, conexión de brida y junta tórica |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Tipo de conexión | B | B1 | B2 | B4 | C (Grados) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161204 | B | 16 | conexión de brida y junta tórica | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | | | 9,688.00 MXN | | 04624-40-251204 | B | 25 | conexión de brida y junta tórica | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | | | 12,964.00 MXN | | 04624-40-401204 | B | 40 | conexión de brida y junta tórica | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | | | 14,028.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 200 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 | | | 9,688.00 MXN | | 04624-40-251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 | | | 12,964.00 MXN | | 04624-40-401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - | | | 14,028.00 MXN | |
|
Abrazaderas de palanca hidráulicas de doble efecto, forma C, canales perforados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | Tipo de conexión | B | B1 | B2 | C (Grados) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161304 | C | 16 | canales perforados | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 | | | 9,380.00 MXN | | 04624-40-251304 | C | 25 | canales perforados | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 | | | 12,684.00 MXN | | 04624-40-401304 | C | 40 | canales perforados | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | | | 13,692.00 MXN | |
Referencia | Forma | Diámetro del pistón | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 200 bar (kN) | Fuerza de sujeción con 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04624-40-161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 | | | 9,380.00 MXN | | 04624-40-251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 | | | 12,684.00 MXN | | 04624-40-401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - | | | 13,692.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|