|
|
04579-10Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Estos dispositivos de sujeción lateral se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.Ventajas:Aptos para automatización Elevadas fuerzas de sujeción Sujeción rápida Accesorios:Pinzas e insertos 07113.Volumen de suministro04579-10-0600: 2x pasadores de alojamiento Ø 10 (h7) x 30. 04579-10-1000: 2x pasadores de alojamiento Ø 16 (h7) x 30. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Carrera S | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04579-10-0600 | 76 | 52 | 32 | 64 | 35 | M6x15 | 10 | 6,6 | 80 | 56 | 50 | 30 | 35 | 12 | 15 | 8 | 76 | 34 | 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 27 |  | | 26,264.00 MXN | | 04579-10-1000 | 100 | 68 | 42 | 85 | 45 | M6x15 | 16 | 9 | 97 | 73 | 65 | 40 | 45 | 15 | 16 | 11 | 100 | 44,5 | 8 | 40 | 19 | 11 | 10 | 55 |  | | 31,220.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|