|
|
04580Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:El dispositivo mecánico de sujeción lateral sin efecto de tracción hacia abajo se puede utilizar como elemento tanto de sujeción como de tope.
Los tornillos de fijación ISO 4014 (10.9) y las tuercas para ranuras en T DIN 508 están incluidos en el volumen de suministro.Ventajas:- Dimensiones compactas - Posibilidad de uso horizontal y vertical - Tornillo de presión intercambiableCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Carrera S | L | L1 mín. | L1 máx. | L2 mín. | L2 máx. | L3 | L4 | L5 | F kN | Ancho de ranura | SW | Par de apriete M1 Nm | Par de apriete M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04580-14 | 14 | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 |  | | 9,940.00 MXN | | 04580-20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 |  | | 12,320.00 MXN | | 04580-30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 |  | | 15,596.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|