norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elemento de sujeción con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo
04486

Elemento de sujeción con inserción de agarre para sistema de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Elemento de sujeción con inserción de agarre y efecto de tracción hacia abajo para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.Material:Acero.Versión:Cuerpo base bruñido.
Inserción de agarre endurecida.
Indicación:La estructura extraordinariamente estable, las elevadas fuerzas de sujeción y el diseño compacto convierten a este elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo en el útil ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas:- Efecto de tracción hacia abajo.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Accesorios:- Pies de posicionamiento 02040.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
Volumen de suministro1 ud. elemento de sujeción con inserción de agarre.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
Indicación sobre el dibujo:
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04486 Elemento de sujeción con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo 333 kB

Planos

Elemento de sujeción con inserción de agarre para sistema de sujeción de tracción hacia abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4CarreraCarrera
S
Par de
apriete
máx. Nm
F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
04486-121050801Systemgröße 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 14,364.00 MXN
04486-161301001Systemgröße 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 16,576.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50