norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos con superficie de adherencia mecanizable (imanes de barra) de NdFeB
09067-11

Imanes redondos con superficie de adherencia mecanizable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Los imanes de barra de neodimio nunca deben montarse directamente a presión en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6.

Los imanes de barra se pueden acortar o mecanizar a las medidas “H1” y “H2”.
Rango de temperatura:150 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09067-11 Imanes redondos con superficie de adherencia mecanizable (imanes de barra) de NdFeB 342 kB

Planos

Imanes redondos con superficie de adherencia mecanizable (imanes de barra) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

HH1H2Fuerza de
adherencia
N
Fuerza de adherencia
a H2 máx.
N
Distancia a la
pared de hierro
mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-11-066201039121,5 89.44 MXN
09067-11-0882010322291,5 104.26 MXN
09067-11-1010208527382 126.62 MXN
09067-11-1313206549662,5 148.46 MXN
09067-11-16162026941083 189.80 MXN
09067-11-202025571732354 259.74 MXN
09067-11-252535782923805 505.70 MXN
09067-11-3232404,5105296406 834.86 MXN