|
|
03099-35Pasadores de bloqueo de acero con guía interior |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:Casquillo roscado y pestillo 1.0503. Clavija de bloqueo 1.0718. Muelle de compresión 1.4310. Tapa de pestillo de termoplástico PA.Versión:Casquillo roscado y pestillo bruñidos. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida. Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores: - gris antracita RAL 7021. - naranja puro RAL 2004. - amarillo colza RAL 1021. - rojo tráfico RAL 3020. - verde señal RAL 6032. - azul tráfico RAL 5017. - gris claro RAL 7035Aplicación:El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.Ventajas:- Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo. - La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado. - El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Piezas de retención 03099. Casquillos de posicionamiento 03099-50.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pasadores de bloqueo de acero con guía interior, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-35-0405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 354.48 MXN | | 03099-35-0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 359.80 MXN | | 03099-35-0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 432.32 MXN | | 03099-35-0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 479.92 MXN | |
|
Pasadores de bloqueo de acero con guía interior, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-35-0505101 | B | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 357.84 MXN | | 03099-35-0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 363.16 MXN | | 03099-35-0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 435.96 MXN | | 03099-35-0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 502.60 MXN | |
|
Pasadores de bloqueo de acero con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-35-0605101 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-0606121 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-0608161 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-0610201 | C | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-06051012 | C | naranja puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-06061212 | C | naranja puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-06081612 | C | naranja puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-06102012 | C | naranja puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-060510116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-060612116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-060816116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-061020116 | C | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-060510148 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-060612148 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-060816148 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-061020148 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-060510186 | C | verde señal RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-060612186 | C | verde señal RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-060816186 | C | verde señal RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-061020186 | C | verde señal RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-060510187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-060612187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-060816187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-061020187 | C | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | | 03099-35-060510188 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 368.20 MXN | | 03099-35-060612188 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 376.32 MXN | | 03099-35-060816188 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 449.68 MXN | | 03099-35-061020188 | C | gris claro RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 509.60 MXN | |
|
Pasadores de bloqueo de acero con guía interior, forma D, con tapa de pestillo y tuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-35-0705101 | D | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-0706121 | D | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-0708161 | D | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-0710201 | D | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-07051012 | D | naranja puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-07061212 | D | naranja puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-07081612 | D | naranja puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-07102012 | D | naranja puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-070510116 | D | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-070612116 | D | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-070816116 | D | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-071020116 | D | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-070510148 | D | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-070612148 | D | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-070816148 | D | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-071020148 | D | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-070510186 | D | verde señal RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-070612186 | D | verde señal RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-070816186 | D | verde señal RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-071020186 | D | verde señal RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-070510187 | D | azul tráfico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-070612187 | D | azul tráfico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-070816187 | D | azul tráfico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-071020187 | D | azul tráfico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | | 03099-35-070510188 | D | gris claro RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 371.56 MXN | | 03099-35-070612188 | D | gris claro RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 379.40 MXN | | 03099-35-070816188 | D | gris claro RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 453.32 MXN | | 03099-35-071020188 | D | gris claro RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 517.72 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|