norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida
03089

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida 300 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-21903Aaceroendurecido3M6x0,7514331251058-0,84,512 196.00 MXN
03089-21004Aaceroendurecido4M8x11840,515613610-1615  177.52 MXN
03089-21105Aaceroendurecido5M10x12146,517715813-1,3516  187.88 MXN
03089-21206Aaceroendurecido6M12x1,52554,720817914-1,8618  207.20 MXN
03089-21308Aaceroendurecido8M16x1,533722610231219-2,31545  267.68 MXN
03089-21410Aaceroendurecido10M20x1,533792812251522-2,81543 271.88 MXN
03089-21412Aaceroendurecido12M20x1,533842814251822-2,81551 383.88 MXN
03089-21516Aaceroendurecido16M24x2401043218282427-3,22060 508.76 MXN
03089-201903Aacero inoxidableendurecido3M6x0,7514331251058-0,84,512 319.76 MXN
03089-201004Aacero inoxidableendurecido4M8x11840,515613610-1615  272.72 MXN
03089-201105Aacero inoxidableendurecido5M10x12146,517715813-1,3516  304.92 MXN
03089-201206Aacero inoxidableendurecido6M12x1,52554,720817914-1,8618  359.52 MXN
03089-201308Aacero inoxidableendurecido8M16x1,533722610231219-2,31545  477.96 MXN
03089-201410Aacero inoxidableendurecido10M20x1,533792812251522-2,81543 489.16 MXN
03089-201412Aacero inoxidableendurecido12M20x1,533842814251822-2,81551 717.64 MXN
03089-201516Aacero inoxidableendurecido16M24x2401043218282427-3,22060 1,019.76 MXN
03089-211903Aacero inoxidableno endurecido3M6x0,7514331251058-0,84,512 319.76 MXN
03089-211004Aacero inoxidableno endurecido4M8x11840,515613610-1615  272.72 MXN
03089-211105Aacero inoxidableno endurecido5M10x12146,517715813-1,3516  304.92 MXN
03089-211206Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,52554,720817914-1,8618  359.52 MXN
03089-211308Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,533722610231219-2,31545  477.96 MXN
03089-211410Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,533792812251522-2,81543 489.16 MXN
03089-211412Aacero inoxidableno endurecido12M20x1,533842814251822-2,81551 717.64 MXN
03089-211516Aacero inoxidableno endurecido16M24x2401043218282427-3,22060 1,019.76 MXN
03089-22903Baceroendurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 198.24 MXN
03089-22004Baceroendurecido4M8x11840,515613610131615  179.20 MXN
03089-22105Baceroendurecido5M10x12146,517715813171,3516  189.84 MXN
03089-22206Baceroendurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  211.40 MXN
03089-22308Baceroendurecido8M16x1,533722610231219242,31545  262.64 MXN
03089-22410Baceroendurecido10M20x1,533792812251522302,81543 274.68 MXN
03089-22412Baceroendurecido12M20x1,533842814251822302,81551 388.64 MXN
03089-22516Baceroendurecido16M24x2401043218282427363,22060 515.76 MXN
03089-202903Bacero inoxidableendurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 341.32 MXN
03089-202004Bacero inoxidableendurecido4M8x11840,515613610131615  290.92 MXN
03089-202105Bacero inoxidableendurecido5M10x12146,517715813171,3516  326.20 MXN
03089-202206Bacero inoxidableendurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  382.76 MXN
03089-202308Bacero inoxidableendurecido8M16x1,533722610231219242,31545  486.08 MXN
03089-202410Bacero inoxidableendurecido10M20x1,533792812251522302,81543 507.08 MXN
03089-202412Bacero inoxidableendurecido12M20x1,533842814251822302,81551 743.68 MXN
03089-202516Bacero inoxidableendurecido16M24x2401043218282427363,22060 1,055.88 MXN
03089-212903Bacero inoxidableno endurecido3M6x0,7514331251058100,84,512 341.32 MXN
03089-212004Bacero inoxidableno endurecido4M8x11840,515613610131615  290.92 MXN
03089-212105Bacero inoxidableno endurecido5M10x12146,517715813171,3516  326.20 MXN
03089-212206Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,52554,720817914191,8618  382.76 MXN
03089-212308Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,533722610231219242,31545  486.08 MXN
03089-212410Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,533792812251522302,81543 507.08 MXN
03089-212412Bacero inoxidableno endurecido12M20x1,533842814251822302,81551 743.68 MXN
03089-212516Bacero inoxidableno endurecido16M24x2401043218282427363,22060 1,055.88 MXN
03089-23105Caceroendurecido5M10x12149,5171015813-1,3516  235.48 MXN
03089-23206Caceroendurecido6M12x1,52557,7201117914-1,8618  261.24 MXN
03089-23308Caceroendurecido8M16x1,533762614231219-2,31545  312.76 MXN
03089-203105Cacero inoxidableendurecido5M10x12149,5171015813-1,3516  342.72 MXN
03089-203206Cacero inoxidableendurecido6M12x1,52557,7201117914-1,8618  405.44 MXN
03089-203308Cacero inoxidableendurecido8M16x1,533762614231219-2,31545  549.64 MXN
03089-213105Cacero inoxidableno endurecido5M10x12149,5171015813-1,3516  342.72 MXN
03089-213206Cacero inoxidableno endurecido6M12x1,52557,7201117914-1,8618  405.44 MXN
03089-213308Cacero inoxidableno endurecido8M16x1,533762614231219-2,31545  549.64 MXN
03089-24105Daceroendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  238.84 MXN
03089-24206Daceroendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  266.56 MXN
03089-24308Daceroendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  322.84 MXN
03089-204105Dacero inoxidableendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  362.88 MXN
03089-204206Dacero inoxidableendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  427.28 MXN
03089-204308Dacero inoxidableendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  582.96 MXN
03089-214105Dacero inoxidableno endurecido5M10x12149,5171015813171,3516  362.88 MXN
03089-214206Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  427.28 MXN
03089-214308Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,533762614231219242,31545  582.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50